Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Footmaster er et Drejeligt Hjul til anvendelse inden for Maskinkonstruktion, Stilladser, Butiksinventar og displays, Transportudstyr, Arbejdsborde, Tunge AGV-systemer og AMR-systemer. Beslagets fastgørelsestype er ikke specificeret i produktdataene og bør afklares ud fra den konkrete montagesituation. Materiale og udførelse af gaflen er heller ikke angivet og skal verificeres i forhold til den aktuelle applikation. Hjulet har en diameter på 150 mm og er udført med Ikke-bearbejdet Nav, hvilket giver en enkel og robust konstruktion uden bearbejdet navboring. Byggehøjden er 215 mm, hvilket skal medtages ved dimensionering af frihøjde og monteringsflader. Den dynamiske bæreevne er 630 kg ved en hastighed på 3 km/t, og værdien danner grundlag for valg af antal hjul og sikkerhedsfaktor i det samlede system.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
FOOT MASTER GAAD-150-ASF-HUD
EAN
4031582495188
S4-materialenummer
990800111
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
141 mm
Belastning ved 3 km/t
630 kg
Byggehøjde
215 mm
Temperaturområde (maksimum)
90 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
15,19 kg
Produktnavn
Footmaster
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Pladehullets diameter
11 mm
Længde på pladehul (maksimum)
120 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
120 mm
Pladelængde
145 mm
Pladebredde
145 mm
Gaffel
Dome-diameter
128 mm
Udfaldsdiameter
230 mm
Udladning
35 mm
Udfaldsradius
115 mm
Hjul
Hjulbane bredde
35 mm
Diameter
150 mm
Fælgbredde
35 mm
Leje
Ikke-bearbejdet Nav