Drejeligt Hjul 150 mm
Agila
EAN:
4031582325058
Varenummer:
2470PJO150R07-Ø19-21,5
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Variable monteringsmuligheder
Agila er et drejeligt hjul beregnet til anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehj...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Agila er et drejeligt hjul beregnet til anvendelser som plejesenge, cateringvogne og madudleveringssystemer, hospitaler, plejehjem, professionelle rengøringsvogne samt butiksinventar og displays. Fastgørelsen sker via en syntetisk ekspander, rund, som monteres direkte i rørenden og giver en sikker og stabil forbindelse; angiv den påkrævede indvendige diameter for røret ved bestilling. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver god stivhed og formstabilitet, og drejekransen med dobbelt kuglekrans sikrer let drejning og præcis styring. Hjulet har en diameter på 150 mm med fælg af polypropylen og hjulbane af termoplastisk gummi, der skåner gulvet og bidrager til lydløs kørsel. Glideleje sikrer en robust og vedligeholdelsesvenlig løsning. Byggehøjden er 188 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.