Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Footmaster er et Drejeligt Hjul, udviklet til anvendelse inden for Maskinkonstruktion, Stilladser, Butiksinventar og displays, Transportudstyr, Arbejdsborde, Tunge AGV-systemer og AMR-systemer. Fastgørelsestypen er ikke angivet i de foreliggende data og bør afklares i forhold til den aktuelle montageflade og den omgivende konstruktion. Gaflens materiale og overfladebehandling er ligeledes ikke specificeret, hvorfor den konkrete udførelse skal bekræftes ved projektering. Hjulet har en diameter på 125 mm og er udført med Ikke-bearbejdet Nav, der udgør en enkel og robust lejeløsning til drift ved lave hastigheder. Byggehøjden er 175 mm, hvilket skal medregnes ved dimensionering af frihøjde og lastens placering. Den dynamiske bæreevne er 440 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge, langsomtkørende transport- og håndteringsopgaver.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
FOOT MASTER GASD-125-ASF-HUD
EAN
4031582496581
S4-materialenummer
990800209
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
150 mm
Belastning ved 3 km/t
440 kg
Byggehøjde
175 mm
Temperaturområde (maksimum)
90 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
13,85 kg
Produktnavn
Footmaster
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Pladehullets diameter
11 mm
Længde på pladehul (maksimum)
120 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
120 mm
Pladelængde
145 mm
Pladebredde
145 mm
Gaffel
Dome-diameter
145 mm
Udfaldsdiameter
200 mm
Udladning
33 mm
Udfaldsradius
100 mm
Hjul
Hjulbane bredde
35 mm
Diameter
125 mm
Fælgbredde
35 mm
Leje
Ikke-bearbejdet Nav