Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Footmaster er et Drejeligt Hjul, der er udviklet til anvendelser inden for Maskinkonstruktion, Stilladser, Butiksinventar og displays, Transportudstyr, Arbejdsborde, Tunge AGV-systemer og AMR-systemer. Beslaget er beregnet til montage på den bærende konstruktion, og den konkrete fastgørelsesvariant er ikke specificeret i datagrundlaget. Gaflen optager hjulet og overfører belastningen til beslaget, mens materiale og overfladebehandling ikke fremgår af dataene. Hjulet har en diameter på 100 mm og er udført med Ikke-bearbejdet Nav, der udgør en enkel og robust lejeløsning ved lave hastigheder. Byggehøjden er 150 mm, hvilket muliggør integration i kompakte understelskonstruktioner. Den dynamiske bæreevne er 310 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge, langsomt kørende applikationer.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
FOOT MASTER GASD-100-ASF-HUD
EAN
4031582495218
S4-materialenummer
990800106
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
128 mm
Belastning ved 3 km/t
310 kg
Byggehøjde
150 mm
Temperaturområde (maksimum)
90 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
8,45 kg
Produktnavn
Footmaster
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Pladehullets diameter
9 mm
Længde på pladehul (maksimum)
92 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
92 mm
Pladelængde
112 mm
Pladebredde
112 mm
Gaffel
Dome-diameter
112 mm
Udfaldsdiameter
180 mm
Udladning
32 mm
Udfaldsradius
90 mm
Hjul
Hjulbane bredde
30 mm
Diameter
100 mm
Fælgbredde
30 mm
Leje
Ikke-bearbejdet Nav