Drejeligt Hjul 100 mm
Footmaster
Ordrenummer:
990800103
EAN:
4031582495287
Varenummer:
FOOT MASTER GAGD-100-ASF-HUD
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
Footmaster er et Drejeligt Hjul, udviklet til industrielle anvendelser med krav til robust og pålidelig manøvrering. Fastgørelse...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Footmaster er et Drejeligt Hjul, udviklet til industrielle anvendelser med krav til robust og pålidelig manøvrering. Fastgørelsen sikrer stabil montering på udstyret, og drejekransen muliggør fri drejning om den lodrette akse og dermed let retningsskift. Gaflen fører hjulet sikkert og overfører belastningen fra fastgørelsen til hjulakslen. Hjulet har en diameter på 100 mm og er udført med lejringstypen Ikke-bearbejdet Nav, der giver en enkel og vedligeholdelsesvenlig konstruktion. Byggehøjden er 150 mm, hvilket muliggør kompakt integration i understelskonstruktioner. Den dynamiske bæreevne er 310 kg ved en kørehastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til tunge, langsomtgående applikationer. Typiske anvendelsesområder omfatter Maskinkonstruktion, Stilladser, Butiksinventar og displays, Transportudstyr, Arbejdsborde, Tunge AGV-systemer og AMR-systemer.