Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!
Footmaster er et Drejeligt Hjul, udviklet til maskinkonstruktion, stilladser, butiksinventar og displays, transportudstyr, arbejdsborde samt tunge AGV-systemer og AMR-systemer. Fastgørelsen er ikke specificeret i de foreliggende data og bør afstemmes med monteringsfladen. Gaflen er heller ikke nærmere specificeret og bør vælges, så den sikrer stabil drejefunktion og korrekt kraftoverførsel til hjulet. Hjulet har en diameter på 100 mm og er udført med Ikke-bearbejdet Nav, som giver en enkel, robust og vedligeholdelsesvenlig lejring på akslen. Byggehøjden er 160 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i understelskonstruktioner og mobile platforme. Den dynamiske bæreevne pr. hjul er 310 kg ved en hastighed på 3 km/t, hvilket gør hjulet velegnet til kontrolleret transport af tunge laster i industrielle miljøer.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
FOOT MASTER GAAD-100-ASF-HUD
EAN
4031582495164
S4-materialenummer
990800109
Primære egenskaber
Type
Drejeligt Hjul
Samlet bredde
118 mm
Belastning ved 3 km/t
310 kg
Byggehøjde
160 mm
Temperaturområde (maksimum)
90 °C
Temperaturområde (minimum)
-10 °C
Samlet vægt
6,94 kg
Produktnavn
Footmaster
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Pladehullets diameter
9 mm
Længde på pladehul (maksimum)
92 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
92 mm
Pladelængde
112 mm
Pladebredde
112 mm
Gaffel
Dome-diameter
104 mm
Udfaldsdiameter
168 mm
Udladning
30 mm
Udfaldsradius
84 mm
Hjul
Hjulbane bredde
30 mm
Diameter
100 mm
Fælgbredde
30 mm
Leje
Ikke-bearbejdet Nav