Gå til hovedindhold Spring til søgning Gå til hovednavigation
Velkommen til vores nydesignede hjemmeside!

CAD-filer

Zeta reverse er et drejeligt hjul med fjederbelastet retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, der giver en stabil og sikker fastgørelse til vognens understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid under hårde driftsforhold, og drejekransen har dobbelt kuglekrans og fås i forstærket eller rustfri version. Hjulet har en diameter på 200 mm og en fælg af aluminium med elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret, som sikrer skånsom og støjsvag kørsel. Præcisionskugleleje reducerer rullemodstanden og sliddet. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 900 kg, mens den dynamiske bæreevne er 360 kg ved 6 km/t og 450 kg ved 4 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Varenummer
468SIFP200P63
EAN
4031582398113
S4-materialenummer
990860831
Primære egenskaber
Type
Drejelig Hjul med fjederbelastet Retningsbremse
Samlet bredde
96 mm
Belastning ved 4 km/t
450 kg
Belastning ved 6 km/t
360 kg
Belastning Statisk
900 kg
Byggehøjde
240 mm
Temperaturområde (maksimum)
85 °C
Temperaturområde (minimum)
-20 °C
Samlet vægt
3,98 kg
Produktnavn
Zeta reverse
Standard
EN12532 – Transportudstyr
Elektrisk ledende
Rustfri
Montering
Monteringstype
Rektangulær plade
Pladehullets diameter
11 mm
Længde på pladehul (maksimum)
80 mm
Længde på pladehul (minimum)
75 mm
Pladehullets bredde (maksimum)
105 mm
Pladehulbredde (minimum)
75 mm
Pladelængde
137 mm
Pladebredde
105 mm
Gaffel
Farve
Blå-kromatiseret
Gaffel Form
Bred, Forstærket
Materialer til boliger
Stålplade, meget tung
Drejekrans
Drejekrans med dobbelt kuglekrans, Forstærket eller Rustfri
Dome-diameter
96 mm
Udfaldsdiameter
310 mm
Udladning
55 mm
Udfaldsradius
155 mm
Hjul
Hårdhed af Hjulbane (A)
67 Shore A
Fælgmateriale
Aluminium
Hjulbanemateriale
Elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret
Hjulbane bredde
50 mm
Diameter
200 mm
Fælgbredde
50 mm
Trådfang
Uden trådfang
Aksel
Skruet med møtrik
Leje
Præcisionskugleleje
Hjul farve
Grå/ingen afsmitning
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
Støjsvag kørsel
Bløde hjulversioner for et stille arbejdsmiljø
Nem styring
Drejehoved med dobbelt kuglelejer
Lav vibrations-transport
Ekstra bløde hjul med gode stødabsorberende egenskaber
Hurtig vedligeholdelse
Drejelejer smurt med langtidsfedt og udstyret med smørenippel for nem vedligeholdelse
Ekstra kraftig konstruktion
Svejset massiv stålkonstruktion til maksimal bæreevne
Tung konstruktion
Ekstra tung stålhus til høj bæreevne
Automatisk justering
Når hjulet løftes, justeres det automatisk i kørselsretningen
Spring produktgalleriet over

Matchende produkter

Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse 200 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse 200 mm
Zeta
4687IFP200P63

Zeta er et Drejeligt Hjul med Totalbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil og sikker fastgørelse til underlaget. Gaflen er fremstillet i stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid under hårde driftsforhold, og drejekransen er udført med dobbelt kuglekrans i forstærket eller rustfri version. Hjulet har en diameter på 200 mm og en fælg i aluminium, mens hjulbanen består af et elastisk, vulkaniseret dæk uden afsmitning. Præcisionskuglelejet sikrer let rulning og lav friktion. Byggehøjden er 240 mm, hvilket muliggør en kompakt integration i vognkonstruktionen. Den statiske bæreevne er 900 kg, og den dynamiske bæreevne er 360 kg ved 6 km/t samt 450 kg ved 4 km/t.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Varianter
Drejeligt Hjul 200 mm
Drejeligt Hjul 200 mm
Zeta
4680IFP200P63

Zeta er et drejeligt hjul udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montagen sker via en rektangulær plade, som sikrer en stabil og sikker fastgørelse til vognens understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold. Den er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, forstærket eller rustfri, for præcis og let drejning under belastning. Hjulet har en diameter på 200 mm og en fælg af aluminium med en vulkaniseret hjulbane af elastisk dæk uden afsmitning, der skåner gulvet og dæmper stød. Et præcisionskugleleje sikrer lav rullemodstand og jævn kørsel. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 1000 kg, mens den dynamiske bæreevne er 400 kg ved 6 km/t og 500 kg ved 4 km/t.

200 mm
240 mm
500 kg
200 mm
240 mm
500 kg
Varianter
Fast Hjul 200 mm
Fast Hjul 200 mm
Zeta
4688IFP200P63

Zeta er et Fast Hjul, der er udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien, lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, som giver en stabil og sikker fastgørelse til vognens eller køretøjets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed, stor modstandsdygtighed over for slag og lang levetid under hårde driftsforhold. Hjulet har en diameter på 200 mm og en fælg af aluminium med en hjulbane af elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret, der skåner gulvet og sikrer rolig kørsel. Præcisionskugleleje, som sikrer lav rullemodstand og høj retningsstabilitet. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 900 kg, mens den dynamiske bæreevne er 360 kg ved 6 km/t og 450 kg ved 4 km/t.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Varianter
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 200 mm
Drejeligt Hjul med Retningsbremse 200 mm
Zeta
4681IFP200P63

Zeta er et drejeligt hjul med retningsbremse, udviklet til krævende intern transport. Montering sker via en rektangulær plade, der giver en stabil og sikker fastgørelse til køretøjets underside. Gaflen er fremstillet af stålplade og udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, forstærket eller rustfri, som sikrer præcis drejning og høj modstandsdygtighed over for belastning. Hjulet har en diameter på 200 mm og består af en fælg i aluminium med elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret, der giver god støddæmpning og skåner gulvet. Præcisionskuglelejet i navet sikrer lav rullemodstand og lang levetid. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne er 900 kg, mens den dynamiske bæreevne er 360 kg ved 6 km/t og 450 kg ved 4 km/t. Typiske anvendelser omfatter luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Varianter
Drejeligt Hjul med Totalbremse og fjederbelastet Retningsbremse 200 mm
Drejeligt Hjul med Totalbremse og fjederbelastet Retningsbremse 200 mm
Zeta reverse
468BIFP200P63

Zeta reverse er et drejeligt hjul med totalbremse og fjederbelastet retningsbremse, udviklet til krævende anvendelser inden for luftfartsindustrien og lufthavnsudstyr, bilindustri OEM, produktions- og platformvogne samt transportudstyr. Montering sker via en rektangulær plade, der sikrer en stabil fastgørelse til køretøjets understel. Gaflen er fremstillet af stålplade, hvilket giver høj stivhed og lang levetid under hårde driftsforhold, og er udstyret med drejekrans med dobbelt kuglekrans i forstærket eller rustfri udførelse for let drejning. Hjulet har en diameter på 200 mm og en fælg af aluminium med hjulbane af elastisk dæk, uden afsmitning, vulkaniseret, samt præcisionskugleleje, som reducerer rullemodstanden. Byggehøjden er 240 mm. Den statiske bæreevne udgør 900 kg, mens den dynamiske bæreevne er 360 kg ved 6 km/t og 450 kg ved 4 km/t.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg