Drejelig Hjul med central- og Totalbremse 75 mm
Aviana
Ordrenummer:
990039159
EAN:
4031582396638
Varenummer:
5976UAE075P54 light 7001 bk+washer
- Ikke-farlige materialer
- Testet kvalitet
- Farvetilpasning
Aviana er et drejeligt hjul med central- og totalbremse, udviklet til trolleyer til flyservice, hvor sikker parkering og præcis ...
Detaljer
Specialfremstillet eller store mængder? Anmod om et tilbud nu.
Aviana er et drejeligt hjul med central- og totalbremse, udviklet til trolleyer til flyservice, hvor sikker parkering og præcis manøvrering er afgørende. Montagen sker via en rektangulær plade med bremseelementer, som integrerer bremsefunktionen direkte i fastgørelsen til trolleyens understel. Gaflen er fremstillet i polyamid og er udstyret med en drejekrans med dobbelt kuglekrans, der sikrer en let og stabil drejebevægelse selv ved hyppige retningsskift. Hjulet har en diameter på 75 mm og består af en fælg i polyamid med en hjulbane af indsprøjtet polyuretan, der giver lav rullemodstand og skånsom kørsel på gulve. Et rustfrit kegle-kugleleje sikrer korrosionsbestandighed, lav friktion og lang levetid. Byggehøjden er 102 mm. Den statiske bæreevne er 200 kg, mens den dynamiske bæreevne er 100 kg ved en hastighed på 3 km/t.
Rullepræstation
Bevægelsestøj
Frafald
Korrosionsbestandighed
Artikelnummer
Primære egenskaber
Montering
Gaffel
Hjul
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
German Design Award
German Design Award
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
Brugervenlig centrallås
Samtidig låsning af mere end ét hjul ved hjælp af central betjeningsarm
Farvetilpasning
Farver kan tilpasses for at matche produktdesignet
Prisvindende design
Tildelt prestigefyldte priser af internationale juryer
Robust kabinet
Dobbelt hjul til høj bæreevne og lav højde
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
Certificeret flammebestandighed
Certifikat i henhold til FAR / JAR 25.853
Lav vægt
Ekstremt let konstruktion