带全锁的旋转脚轮 125 mm
Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保长期稳定运行。车轮主体由铝材制造,胎面采用铸造聚氨酯材料,直径为125毫米,内置精密滚珠轴承以减少滚动阻力。脚轮总高度为164毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动载荷能力在4公里/小时速度下可承载400公斤,在6公里/小时速度下可承载320公斤,静载荷能力高达800公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足工业环境中的重载移动需求。
万向脚轮 125 mm
Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,具有非常重的结构强度,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型转向轴承系统,确保平稳的360度旋转性能。车轮本体采用铝制材料制造,胎面为铸造聚氨酯材质,提供优异的耐磨性和减震效果,轮径为125毫米,内置精密滚珠轴承保证顺畅运转。脚轮总高度为164毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动载荷能力在4公里每小时速度下可承载400公斤,在6公里每小时速度下可承载320公斤,静载荷能力高达800公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足工业级重载移动需求。
万向脚轮 160 mm
Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈转向轴承,提供加强型或不锈钢型选择,确保优异的转向性能和耐久性。车轮主体采用铝制材料,胎面为聚氨酯铸造材质,配备精密滚珠轴承,车轮直径为160毫米。脚轮总高度为200毫米,结构紧凑。载重能力方面,动载荷在4公里/小时速度下可承载550公斤,在6公里/小时速度下可承载440公斤,静载荷可达1100公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。
万向脚轮 160 mm
Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,提供稳定可靠的连接。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈转向轴承,有加强型或不锈钢型可选,确保优异的转向性能和耐久性。轮子轮体采用铝制材料,表面覆盖弹性轮胎,无痕且经过硫化处理,有效保护地面并提供良好的滚动性能,内置精密滚珠轴承保证平稳运行。轮径为160毫米,脚轮总高度为200毫米。动载荷能力在4公里每小时速度下为350公斤,在6公里每小时速度下为280公斤,静载荷能力达700公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。
万向脚轮 125 mm
Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈转向轴承,提供加强型或不锈钢型选择。轮子轮体采用铝制材料,配备弹性轮胎,无痕且硫化处理,内置精密滚珠轴承确保平稳运行。轮子直径为125毫米,脚轮总高度为164毫米。动态承载能力在4公里/小时速度下可达300公斤,在6公里/小时速度下可达240公斤,静态承载能力高达600公斤。该产品广泛应用于航空航天工业和机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备等领域,为重载移动应用提供可靠的解决方案。
万向脚轮 250 mm
Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,提供稳定可靠的连接。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈转向轴承,有加强型或不锈钢型可选,确保长期使用的耐久性和平稳转动。轮子轮体采用铝制材料,轮面为弹性轮胎,无痕且硫化处理,有效保护地面并提供优异的减震性能,轮子配备精密滚珠轴承,轮径为250毫米。脚轮总高度为290毫米,结构紧凑。动载荷能力在4公里每小时速度下为500公斤,在6公里每小时速度下为400公斤,静载荷能力高达1000公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足重载工业应用的严苛要求。
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Zeta带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,外壳由钢板制成,非常重型设计,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统。车轮轮体采用铝材质制造,表面覆盖弹性轮胎,无痕,硫化处理,内置精密滚珠轴承确保平稳运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为164毫米。动态载荷能力在4公里/小时速度下可承载300公斤,在6公里/小时速度下可承载240公斤,静态载荷能力高达600公斤。该脚轮广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,为重载移动应用提供可靠的解决方案。
带方向锁的旋转脚轮 160 mm
Zeta带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为各种工业应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承,确保卓越的耐用性和平稳运行。车轮轮体采用铝制材料,表面覆盖弹性轮胎,无痕,硫化处理,轮径为160毫米,内置精密滚珠轴承保证顺畅转动。脚轮总高度为200毫米,结构紧凑。载重能力方面,静载荷可达700公斤,动载荷在4公里/小时速度下为350公斤,在6公里/小时速度下为280公斤。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足高强度工业环境的严苛要求。
带方向锁的旋转脚轮 200 mm
Zeta带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统。车轮轮体采用铝制材料,轮面为弹性轮胎,无痕,硫化处理,内置精密滚珠轴承确保平稳运行。车轮直径为200毫米,脚轮总高度为240毫米。动态载荷能力在4公里/小时速度下可承载450公斤,在6公里/小时速度下可承载360公斤,静态载荷能力高达900公斤。该产品广泛应用于航空航天工业,机场设备,汽车OEM,生产和平台手推车,运输设备等领域,为重载移动应用提供可靠的解决方案。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保出色的耐用性和平稳旋转性能。车轮轮体采用铝制材料,搭配弹性轮胎,无痕且硫化处理,有效保护地面并提供良好的减震效果,轮子直径为125毫米,内置精密滚珠轴承保证顺畅运行。脚轮总高度为164毫米,结构紧凑适合各种安装环境。载重能力方面,动载荷在4公里每小时速度下可承载300公斤,在6公里每小时速度下可承载240公斤,静载荷高达600公斤。该脚轮广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足高强度工业使用需求。
带全锁的旋转脚轮 250 mm
Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保在恶劣环境下的持久耐用性。车轮轮体采用铝制材料,搭配弹性轮胎,无痕且硫化处理,有效保护地面并提供优异的滚动性能,轮径为250毫米,内置精密滚珠轴承保证平稳运转。脚轮总高度为290毫米,适合各种设备安装需求。动载荷能力在4公里每小时速度下可承载500公斤,在6公里每小时速度下可承载400公斤,静载荷能力高达1000公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足专业工程应用的严格要求。
万向脚轮 250 mm
Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈转向轴承,提供加强型或不锈钢型选择,确保优异的转向性能和耐久性。车轮主体采用铝制材料,胎面为铸造聚氨酯材质,配置精密滚珠轴承,车轮直径为250毫米。脚轮总高度为290毫米,结构紧凑。动载荷能力在4公里/小时速度下可达800公斤,在6公里/小时速度下为640公斤,静载荷能力高达1600公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。
万向脚轮 200 mm
Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,提供稳定可靠的连接。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈转向轴承,有加强型或不锈钢型可选,确保优异的转向性能和耐久性。车轮轮体采用铝制材料,胎面为聚氨酯铸造材质,配置精密滚珠轴承,轮径为200毫米。脚轮总高度为240毫米,结构紧凑。动载荷能力在4公里/小时速度下为700公斤,在6公里/小时速度下为560公斤,静载荷能力高达1400公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足重载工业应用的严苛要求。
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Zeta带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,具有坚固耐用的结构设计。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保优异的转向性能和使用寿命。车轮本体采用铝制材料,胎面为聚氨酯铸造材质,配置精密滚珠轴承,车轮直径为125毫米。脚轮总高度为164毫米,结构紧凑。载重能力方面,动载荷在4公里/小时速度下可承载400公斤,在6公里/小时速度下可承载320公斤,静载荷可达800公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。
带方向锁的旋转脚轮 160 mm
Zeta带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,具有优异的承载性能和耐用性。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承系统,确保平稳的360度旋转运动。车轮主体采用铝制材料制造,胎面为聚氨酯铸造材质,提供出色的耐磨性和减震效果,轮径为160毫米,内置精密滚珠轴承保证顺畅滚动。脚轮总高度为200毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动态承载能力在4公里/小时速度下可达550公斤,在6公里/小时速度下为440公斤,静态承载能力高达1100公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等重载工业场合,为用户提供可靠的移动解决方案。
带方向锁的旋转脚轮 200 mm
Zeta带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈,加强的型或不锈钢型旋转轴承系统。脚轮轮体由铝材制成,胎面采用聚氨酯,铸造的材料,内置精密滚珠轴承,轮径为200毫米。脚轮总高度为240毫米。动载荷能力在4公里/小时速度下为700公斤,在6公里/小时速度下为560公斤,静载荷能力达1400公斤。该脚轮广泛应用于航空航天工业,机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,为重载应用提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 160 mm
Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保卓越的耐久性和平稳旋转性能。车轮主体采用铝制材料,胎面为聚氨酯铸造材质,配备精密滚珠轴承,车轮直径为160毫米,整体高度为200毫米。该脚轮具有出色的承载能力,静载荷可达1100公斤,动载荷在4公里/小时速度下为550公斤,在6公里/小时速度下为440公斤。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,为各种重载移动设备提供专业的支撑和移动功能。
带全锁的旋转脚轮 250 mm
Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,提供稳定可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保优异的承载性能和耐久性。车轮主体采用铝制材料,胎面为聚氨酯铸造材质,配置精密滚珠轴承,车轮直径为250毫米。脚轮总高度为290毫米,结构紧凑。动态载荷能力在4公里/小时速度下可达800公斤,在6公里/小时速度下为640公斤,静态载荷能力高达1600公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足重载工业应用的严苛要求。
万向脚轮 100 mm
Agila万向脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,确保稳固的安装连接。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平滑灵活的360度转向性能。车轮主体采用钢板材质构造,表面覆盖实心橡胶胎面,Shore A硬度为63,具有不留痕特性,有效保护地面不受损伤。轮子内部装配圆锥球轴承,确保长期稳定运行。车轮直径为100毫米,脚轮总高度为138毫米,结构紧凑适用于多种设备。动态承载能力为80公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力达160公斤,满足重载应用需求。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多个领域,为各类移动设备提供可靠的移动解决方案。
万向脚轮 125 mm
Agila万向脚轮采用实心闸杆圆形连接方式,确保稳固安装。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度转向性能。车轮轮体采用钢板材质制成,轮面覆盖实心橡胶材料,不留痕迹,硬度为Shore A 63,有效保护地面。车轮内置圆锥球轴承,确保长期稳定运行。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为163毫米。动态承载能力为100公斤(行驶速度3公里/小时),静态承载能力可达200公斤。该产品广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等场合,满足各种轻中型移动设备的使用需求。
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用实心闸杆圆形安装方式,确保稳固连接。脚轮外壳由中号钢板制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,提供平稳的360度旋转性能。车轮轮体采用钢板材质,胎面为实心橡胶材料,不留痕设计,硬度为Shore A 63,配置圆锥球轴承确保运行顺畅。车轮直径为125毫米,脚轮总高度为163毫米。动态承载能力在3公里/小时速度下可达100公斤,静态承载能力高达200公斤。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,满足医疗、餐饮和商业环境的专业移动需求。
万向脚轮 75 mm
Agila万向脚轮采用合成胀缩机,圆形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用钢板,中号规格制造,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转向。车轮轮体采用钢板材质,胎面为实心橡胶,不留痕配方,硬度为Shore A 63,装配圆锥球轴承以提供可靠的滚动性能。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为103毫米。该产品动态承载能力为55公斤(测试速度3公里/小时),静态承载能力为110公斤。适用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种应用场景,为各类轻中型移动设备提供灵活可靠的移动解决方案。
万向脚轮 75 mm
Agila万向脚轮采用合成胀缩机,方形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳采用中号钢板材质,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保灵活转向和持久耐用性。车轮轮体由钢板制成,胎面采用实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,配备圆锥球轴承。车轮直径为75毫米,脚轮总高度为103毫米。动态载荷能力为55公斤(在3公里/小时速度下),静态载荷能力为110公斤。该万向脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车以及商店家具和展示架等多种场合,为各类设备提供可靠的移动解决方案。
带全锁的旋转脚轮 75 mm
Agila带全锁的旋转脚轮采用合成膨胀机,方形连接方式,请在订购时注明所需的试管内径。脚轮外壳由中号钢板制成,配备两个钢珠滚道的旋转轴承系统,确保平稳转动。车轮轮体采用钢板材质,胎面为实心橡胶,不留痕,Shore A 63硬度,提供优异的地面保护性能,轮子直径为75毫米,配备圆锥球轴承。脚轮总高度为103毫米,动态载荷能力为55公斤(行驶速度3公里/小时),静态载荷能力为110公斤。该脚轮广泛应用于护理床、餐饮手推车和送餐系统、医院、养老院和护理院、专业清洁车、商店家具和展示架等多种场合,为各类移动设备提供可靠的支撑和灵活的移动性能。
常见问题
旋转脚轮的优点
万向脚轮使移动应用变得容易,这要归功于其 360° 平稳旋转,可以快速轻松地改变方向。它们在狭窄的空间中特别有效,有助于减轻压力并提高日常任务的效率。它们有不同的尺寸和材料可供选择,还可以保护地板,吸收冲击,并确保安静、可靠的移动。
腾德旋转脚轮具有多种优点:
提高了机动性 — 平稳旋转允许在狭窄的角落和密闭空间中导航应用程序。
减少工作量 — 万向脚轮减少了转向负载所需的力。这不仅使搬运设备更容易,而且可以最大限度地减少用户的压力。
提高效率-旋转脚轮无需抬起或拖动即可轻松调整设备位置或重定向,从而加快工作流程。这种效率减少了停机时间和磨损。
灵活配置-万向脚轮可以适应各种需求,从轻型家具到重型工业机械。它们的设计允许使用不同的车轮材料、安装选项和锁定机制。
旋转脚轮的类型
万向脚轮有多种设计,可满足不同应用的不同需求——从重型工业运输到轻质家具和设备。每种类型都经过精心设计,可提供独特的优势,将灵活性、可操作性和耐用性完美结合。以下是一些最常见的旋转脚轮类型及其主要优点:
重型旋转脚轮
重型旋转脚轮专为应对高负荷要求的苛刻应用而设计。它们由钢等坚固材料制成,采用增强型组件,即使在持续使用下也能确保可靠的性能。这些脚轮通常用于工业环境、仓库和制造设施,在这些环境中,强度、耐用性和流畅的操控性至关重要。我们最坚固的旋转脚轮每个可承受高达 15,000 kg 的负载。
带刹车的旋转脚轮
制动旋转脚轮将平稳的运动与可靠的稳定性相结合,使生活更轻松。与普通的旋转脚轮相比,制动旋转脚轮提供更多的控制力,这要归功于它们能够在需要时锁定车轮或旋转外壳。虽然标准旋转脚轮可以轻松地向任何方向移动,但增加的制动机制可确保您的应用程序在需要时保持原位,防止任何不必要的移动。这使它们成为各种应用中更安全、更可靠的选择。
气动旋转脚轮
气动旋转脚轮采用充气轮子,即使在粗糙或不平坦的表面上也能提供出色的减震效果和平稳行驶。它们通常用于户外或重型应用,在这些应用中,保护敏感负载并确保在充满挑战的地形上易于操控是关键。
小型旋转脚轮
小型旋转脚轮专为轻型应用而设计,在这些应用中,紧凑的尺寸和易于移动是最重要的。它们经常用于家具、展示单元和小型设备,在不影响设计或空间效率的情况下提供流畅可靠的移动性。我们最小的旋转脚轮总高度为 33 mm,给人留下深刻印象。
旋转脚轮的应用领域
万向脚轮用于许多行业,在这些行业中,灵活性和轻松的操控性至关重要。在医疗保健领域,它们通常出现在消毒车、无尘室推车、药物推车和护理手推车等应用中。它们的平稳旋转使医务人员能够精确、安全地移动设备,即使在医院走廊或治疗室等狭窄空间中也是如此。在工业环境中,旋转脚轮在运输设备、重型 AGV 系统、生产手推车和专业清洁车上起着至关重要的作用。它们能够自由旋转,非常适合轻松地在大型仓库、装配线和制造区域中导航。在家具和移动应用中,旋转脚轮用于餐饮车、防滚架、购物车、办公家具和旅行箱等旅行设备。它们可确保安静、流畅地移动,并有可与现代家具或商用装置无缝融合的设计可供选择。