跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Zeta是一款带全锁的旋转脚轮,采用矩形板作为安装配件,确保稳定可靠的固定。脚轮的转向机构采用钢板材质的非常重型设计,配备两个球座圈,可选择加强型或不锈钢型以满足不同工作环境的需求。轮体直径为125毫米,采用聚氨酯铸造材料作为踏面,具有优异的耐磨性和抗冲击能力,轮芯采用黄铜材质,轮轴承采用精密滚珠轴承,确保旋转流畅且耐久可靠。产品总体高度为164毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,静载荷容量达到800千克,动载荷容量在时速6千米时为320千克,在时速4千米时为400千克,能够满足各种工业应用需求。Zeta脚轮广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,是工业物流和设备移动的理想解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
4687ITP125P63 soft cv
EAN
4031582337587
S4物料编号
990835398
核心属性
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
总宽度
96 mm
4 公里/小时的载重
400 kg
6 公里/小时的载重
320 kg
静态载重
800 kg
总高
164 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
3.17 kg
产品名称
Zeta
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
137 mm
上板宽
105 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽 ,加强的
外壳材料
钢板,非常重
旋转轴承
两个球座圈,加强的型或不锈钢型
圆顶直径
96 mm
转向干涉
322 mm
偏移量
60 mm
旋转半径
161 mm
轮子
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
铝
胎面材料
聚氨酯,铸造的
胎面宽度
50 mm
直径
125 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
交通灰色 A (RAL7042)
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
可靠的牵引力
优化胎面确保在潮湿和光滑地板上的可靠抓地力
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
优化的方向锁
方向锁可调节至 2x180° 或 4x90°
快速维护
转向轴承涂有长效润滑脂并配有润滑嘴,便于维护
超重型结构
焊接钢结构,最大承载能力
重型结构
特重钢制外壳,承载能力强
硬化转向头
加固并经热处理的轴承盖
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 125 mm
万向脚轮 125 mm
Zeta
4680ITP125P63 soft cv

Zeta万向脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件。脚轮的转向机构配备两个球座圈,采用加强型或不锈钢型设计,而转向座壳体由非常重的钢板材料制成,确保了整个结构的稳定性和耐久性。脚轮采用直径为125毫米的聚氨酯铸造轮胎,配备精密滚珠轴承,轮体采用铜制材料,这种组合提供了优异的耐磨性和承载能力。产品的总体高度为164毫米,设计紧凑而高效。在承载能力方面,Zeta万向脚轮的静态承载能力达到800千克,动态承载能力在不同速度条件下有所不同:在6千米每小时的速度下可承载320千克,在4千米每小时的速度下可承载400千克。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,是工业物流和设备移动的理想解决方案。

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Zeta
4681ITP125P63 soft cv

Zeta是一款带方向锁的旋转脚轮,采用矩形板作为安装配件。该脚轮的转向机构配备两个球座圈,采用加强型或不锈钢型设计,壳体采用钢板材料制成,具有非常重的结构特性。脚轮的轮体直径为125毫米,采用精密滚珠轴承支撑,轮胎材料为聚氨酯铸造材料,轮芯采用铜材制造。整个脚轮的总体高度为164毫米。在承载能力方面,该脚轮的静态承载能力为800千克,动态承载能力在不同速度下有所不同:在6千米每小时的速度下可承载320千克,在4千米每小时的速度下可承载400千克。Zeta脚轮广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,是工业运输和物流搬运的理想选择。

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
变体
固定脚轮 125 mm
固定脚轮 125 mm
Zeta
4688ITP125P63 soft cv

Zeta固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能移动解决方案,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。脚轮的支撑架采用钢板材料制造,具有非常重的结构特性,提供了卓越的耐久性和承载能力。脚轮配备直径为125毫米的高质量车轮,轮胎采用聚氨酯材料铸造而成,具有优异的耐磨性和抗压性能,而轮毂则采用铜材制造,确保精密滚珠轴承的平稳运转。整个脚轮的总体高度为164毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到800千克,动载荷容量在不同速度条件下有所区分:在6千米每小时的速度下可承载320千克,在4千米每小时的速度下可承载400千克。Zeta固定脚轮广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,是工业物流和设备移动的理想选择。

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg