跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,具有非常重的结构强度,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型转向轴承系统,确保平稳的360度旋转性能。车轮本体采用铝制材料制造,胎面为铸造聚氨酯材质,提供优异的耐磨性和减震效果,轮径为125毫米,内置精密滚珠轴承保证顺畅运转。脚轮总高度为164毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动载荷能力在4公里每小时速度下可承载400公斤,在6公里每小时速度下可承载320公斤,静载荷能力高达800公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足工业级重载移动需求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
物料编号
物品编号
4680ITP125P63 soft cv
EAN
4031582337501
S4物料编号
990835399
Core attributes
外壳类型
万向脚轮
总宽度
96 mm
4 公里/小时的载重
400 kg
6 公里/小时的载重
320 kg
静态载重
800 kg
总高
164 mm
温度范围(最大)
60 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
2.92 kg
产品名称
Zeta
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
Fitting
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
137 mm
上板宽
105 mm
Housing
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽 ,加强的
材料
钢板,非常重
旋转轴承
两个球座圈,加强的型或不锈钢型
圆顶直径
96 mm
转向干涉
235 mm
偏移量
55 mm
旋转半径
117.5 mm
Wheel
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
胎面材料
聚氨酯,铸造的
胎面宽度
50 mm
直径
125 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
无螺纹护罩
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
交通灰色 A (RAL7042)
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
可靠的牵引力
优化胎面确保在潮湿和光滑地板上的可靠抓地力
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
优化的方向锁
方向锁可调节至 2x180° 或 4x90°
快速维护
转向轴承涂有长效润滑脂并配有润滑嘴,便于维护
超重型结构
焊接钢结构,最大承载能力
重型结构
特重钢制外壳,承载能力强
硬化转向头
加固并经热处理的轴承盖
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Zeta
4687ITP125P63 soft cv

Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保长期稳定运行。车轮主体由铝材制造,胎面采用铸造聚氨酯材料,直径为125毫米,内置精密滚珠轴承以减少滚动阻力。脚轮总高度为164毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动载荷能力在4公里/小时速度下可承载400公斤,在6公里/小时速度下可承载320公斤,静载荷能力高达800公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足工业环境中的重载移动需求。

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  125 mm
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Zeta
4681ITP125P63 soft cv

Zeta带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,具有坚固耐用的结构设计。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保优异的转向性能和使用寿命。车轮本体采用铝制材料,胎面为聚氨酯铸造材质,配置精密滚珠轴承,车轮直径为125毫米。脚轮总高度为164毫米,结构紧凑。载重能力方面,动载荷在4公里/小时速度下可承载400公斤,在6公里/小时速度下可承载320公斤,静载荷可达800公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
变体
固定脚轮 125 mm
固定脚轮 125 mm
Zeta
4688ITP125P63 soft cv

Zeta固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板非常重材质的轮架结构,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮装配铝制轮体,表面覆盖聚氨酯铸造的胎面材料,提供优异的耐磨性和减震效果,内置精密滚珠轴承系统保证平稳运转。轮径为125毫米,整体高度为164毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。该脚轮静态承载能力达800公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下为400公斤,在6公里每小时速度下为320公斤,满足重载应用需求。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备,为工业移动解决方案提供可靠支撑。

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮  125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Zeta
4687ITP125P63 soft cv

Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保长期稳定运行。车轮主体由铝材制造,胎面采用铸造聚氨酯材料,直径为125毫米,内置精密滚珠轴承以减少滚动阻力。脚轮总高度为164毫米,结构紧凑适合各种安装环境。动载荷能力在4公里/小时速度下可承载400公斤,在6公里/小时速度下可承载320公斤,静载荷能力高达800公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足工业环境中的重载移动需求。

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮  125 mm
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Zeta
4681ITP125P63 soft cv

Zeta带方向锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,具有坚固耐用的结构设计。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保优异的转向性能和使用寿命。车轮本体采用铝制材料,胎面为聚氨酯铸造材质,配置精密滚珠轴承,车轮直径为125毫米。脚轮总高度为164毫米,结构紧凑。载重能力方面,动载荷在4公里/小时速度下可承载400公斤,在6公里/小时速度下可承载320公斤,静载荷可达800公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
变体
固定脚轮 125 mm
固定脚轮 125 mm
Zeta
4688ITP125P63 soft cv

Zeta固定脚轮采用矩形板安装方式,配备钢板非常重材质的轮架结构,确保卓越的承载性能和耐久性。脚轮装配铝制轮体,表面覆盖聚氨酯铸造的胎面材料,提供优异的耐磨性和减震效果,内置精密滚珠轴承系统保证平稳运转。轮径为125毫米,整体高度为164毫米,结构紧凑适用于各种工业环境。该脚轮静态承载能力达800公斤,动态承载能力在4公里每小时速度下为400公斤,在6公里每小时速度下为320公斤,满足重载应用需求。产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备,为工业移动解决方案提供可靠支撑。

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg