跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Zeta是一款带方向锁的旋转脚轮,采用矩形板作为安装配件。该脚轮的转向机构配备两个球座圈,采用加强型或不锈钢型设计,壳体采用钢板材料制成,具有非常重的结构特性。脚轮的轮体直径为125毫米,采用精密滚珠轴承支撑,轮胎材料为聚氨酯铸造材料,轮芯采用铜材制造。整个脚轮的总体高度为164毫米。在承载能力方面,该脚轮的静态承载能力为800千克,动态承载能力在不同速度下有所不同:在6千米每小时的速度下可承载320千克,在4千米每小时的速度下可承载400千克。Zeta脚轮广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,是工业运输和物流搬运的理想选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
4681ITP125P63 soft cv
EAN
4031582337624
S4物料编号
990838059
核心属性
外壳类型
带方向锁的旋转脚轮
总宽度
96 mm
4 公里/小时的载重
400 kg
6 公里/小时的载重
320 kg
静态载重
800 kg
总高
164 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
2.91 kg
产品名称
Zeta
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
137 mm
上板宽
105 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽 ,加强的
外壳材料
钢板,非常重
旋转轴承
两个球座圈,加强的型或不锈钢型
圆顶直径
96 mm
转向干涉
235 mm
偏移量
55 mm
旋转半径
117.5 mm
轮子
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
铝
胎面材料
聚氨酯,铸造的
胎面宽度
50 mm
直径
125 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
交通灰色 A (RAL7042)
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
可靠的牵引力
优化胎面确保在潮湿和光滑地板上的可靠抓地力
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
优化的方向锁
方向锁可调节至 2x180° 或 4x90°
快速维护
转向轴承涂有长效润滑脂并配有润滑嘴,便于维护
超重型结构
焊接钢结构,最大承载能力
重型结构
特重钢制外壳,承载能力强
硬化转向头
加固并经热处理的轴承盖
跳过产品库

配件

附件
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Puretech附件是一款专为脚轮设计的配件产品,具有轻量化的结构特点。该附件的净重为0.27千克,确保了安装和使用过程中的便利性和灵活性。作为脚轮系统的重要组成部分,Puretech附件采用精密工程设计,能够与各类脚轮装置完美配合,提供稳定可靠的性能表现。其紧凑的重量设计使其适用于对承载效率和移动性能有较高要求的应用场景,同时保持了产品的耐久性和功能完整性。

跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮 125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Zeta
4687ITP125P63 soft cv

Zeta是一款带全锁的旋转脚轮,采用矩形板作为安装配件,确保稳定可靠的固定。脚轮的转向机构采用钢板材质的非常重型设计,配备两个球座圈,可选择加强型或不锈钢型以满足不同工作环境的需求。轮体直径为125毫米,采用聚氨酯铸造材料作为踏面,具有优异的耐磨性和抗冲击能力,轮芯采用黄铜材质,轮轴承采用精密滚珠轴承,确保旋转流畅且耐久可靠。产品总体高度为164毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,静载荷容量达到800千克,动载荷容量在时速6千米时为320千克,在时速4千米时为400千克,能够满足各种工业应用需求。Zeta脚轮广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,是工业物流和设备移动的理想解决方案。

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
变体
万向脚轮 125 mm
万向脚轮 125 mm
Zeta
4680ITP125P63 soft cv

Zeta万向脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件。脚轮的转向机构配备两个球座圈,采用加强型或不锈钢型设计,而转向座壳体由非常重的钢板材料制成,确保了整个结构的稳定性和耐久性。脚轮采用直径为125毫米的聚氨酯铸造轮胎,配备精密滚珠轴承,轮体采用铜制材料,这种组合提供了优异的耐磨性和承载能力。产品的总体高度为164毫米,设计紧凑而高效。在承载能力方面,Zeta万向脚轮的静态承载能力达到800千克,动态承载能力在不同速度条件下有所不同:在6千米每小时的速度下可承载320千克,在4千米每小时的速度下可承载400千克。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,是工业物流和设备移动的理想解决方案。

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg
变体
固定脚轮 125 mm
固定脚轮 125 mm
Zeta
4688ITP125P63 soft cv

Zeta固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。脚轮的支架采用非常重的钢板材料制造,提供卓越的结构强度和耐久性,能够承受恶劣的工业环境。轮子直径为125毫米,采用精密滚珠轴承设计,确保平稳的旋转性能和长期的可靠运行。轮胎采用聚氨酯材料制成,具有优异的耐磨性和抗冲击能力,轮体采用铸造铜材料,兼具强度和耐腐蚀性能。产品的总体高度为164毫米,设计紧凑合理。在静载荷条件下,该脚轮的最大承载能力为800千克,动载荷条件下可承载320千克(速度6千米/小时)或400千克(速度4千米/小时),满足不同工作场景的需求。Zeta固定脚轮广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,是工业物流和设备移动的理想解决方案。

125 mm
164 mm
400 kg
125 mm
164 mm
400 kg