CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Zeta是一款带全锁的旋转脚轮,专为需要精确定位与稳定承载的工业移动场景设计,采用紧凑结构,可实现可靠的转向与全锁定功能。该产品融合了可靠的机械结构与成熟的工程设计,在保证操作便捷性的同时,满足工业环境对安全性、耐用性和运行精度的严格要求。安装件为矩形板,用于将脚轮牢固固定在设备或车架底部,安装方式简便且受力均匀,确保整体连接的稳固性。矩形板结构尺寸规整,受力面积大,能够将负载均匀传递至壳体,有效降低局部应力集中,从而延长连接部位的使用寿命。壳体材质为钢板,结构非常重,具有较高的刚性与抗变形能力,能够承受长期高负荷运行。钢板壳体经过整体成型设计,结构刚度高,可在重载条件下保持几何形状稳定,确保旋转部件始终处于正确的对中位置。回转部分配备两个球座圈,可根据工况选择加强型或不锈钢型,以满足不同强度与防腐蚀需求。车轮直径为125 mm,采用精密滚珠轴承,保证转动灵活、运行平稳且阻力小,精密滚珠轴承经过精细装配,能够在不同速度下保持稳定的旋转特性,减少启动阻力并提高定位精度。胎面为弹性轮胎,采用无痕硫化工艺制成,可有效减少地面划痕并降低振动与噪声;轮体材质为铝,在保证结构强度的同时有效减轻整体重量。脚轮总高度为164 mm,外形紧凑,便于在空间受限的设备中安装与布置,该高度参数应在设计阶段与设备底盘间隙一并核算,以确保脚轮在承载状态下不与周边结构发生干涉。静态承载能力为600 kg。动态承载能力随速度变化:运行速度为6 km/h时,动态承载为240 kg;运行速度为4 km/h时,动态承载为300 kg。实际使用中应严格遵循速度与载荷的对应关系,避免超载运行,以保证设备安全与使用寿命。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车OEM配套、生产和平台手推车以及运输设备等领域,无论用于高精度的航空航天设备,还是对可靠性要求较高的汽车装配线,都能提供稳定可靠的支撑性能。
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
可靠的牵引力
优化胎面确保在潮湿和光滑地板上的可靠抓地力
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
易于操控
双滚珠轴承转向头
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能
优化的方向锁
方向锁可调节至 2x180° 或 4x90°
快速维护
转向轴承涂有长效润滑脂并配有润滑嘴,便于维护
超重型结构
焊接钢结构,最大承载能力
重型结构
特重钢制外壳,承载能力强
硬化转向头
加固并经热处理的轴承盖