跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Zeta固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能移动解决方案,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。脚轮的外壳采用钢板材料制造,具有非常重的结构特性,提供了卓越的耐久性和承载能力。轮子直径为125毫米,配备精密滚珠轴承,确保平稳的旋转性能和长期的可靠运行。轮胎采用弹性材料制成,具有无缝和硫化特性,能够有效减少噪音并提高使用寿命。整个脚轮的总体高度为164毫米,设计紧凑而高效。在承载能力方面,该脚轮的静态承载能力达到600千克,动态承载能力在6千米每小时的速度下可达240千克,在4千米每小时的速度下可达300千克,充分满足不同工作条件的需求。Zeta固定脚轮广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,是工业物流和设备移动的理想选择。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
4688IFP125P63
EAN
4031582366068
S4物料编号
990837723
核心属性
外壳类型
固定脚轮
总宽度
117 mm
4 公里/小时的载重
300 kg
6 公里/小时的载重
240 kg
静态载重
600 kg
总高
164 mm
最高温度范围
85 °C
温度范围(最低)
-20 °C
总重量
1.8 kg
产品名称
Zeta
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
137 mm
上板宽
117 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽 ,加强的
外壳材料
钢板,非常重
旋转轴承
两个球座圈,加强的型或不锈钢型
轮子
胎面硬度 (A)
67 岸 A
轮体材料
铝
胎面材料
弹性轮胎,无痕,硫化
胎面宽度
50 mm
直径
125 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
灰色/无标记
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
可靠的牵引力
优化胎面确保在潮湿和光滑地板上的可靠抓地力
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能
优化的方向锁
方向锁可调节至 2x180° 或 4x90°
超重型结构
焊接钢结构,最大承载能力
重型结构
特重钢制外壳,承载能力强
硬化转向头
加固并经热处理的轴承盖
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 125 mm
万向脚轮 125 mm
Zeta
4680IFP125P63

Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈转向轴承,提供加强型或不锈钢型选择。轮子轮体采用铝制材料,配备弹性轮胎,无痕且硫化处理,内置精密滚珠轴承确保平稳运行。轮子直径为125毫米,脚轮总高度为164毫米。动态承载能力在4公里/小时速度下可达300公斤,在6公里/小时速度下可达240公斤,静态承载能力高达600公斤。该产品广泛应用于航空航天工业和机场设备、汽车OEM制造、生产和平台手推车以及各类运输设备等领域,为重载移动应用提供可靠的解决方案。

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
变体
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
带方向锁的旋转脚轮 125 mm
Zeta
4681IFP125P63

Zeta带方向锁的旋转脚轮是一款面向重型工业与运输应用设计的产品,其结构由安装件、外壳、车轮及承载系统等主要部分组成,各部件协同工作,可在负载条件下实现稳定、可靠且便于操作的移动与定位。该产品带有方向锁功能,可在需要保持直线运动或固定位置时锁定转向机构,有效防止设备在使用过程中发生非预期的偏转与位移。安装件采用矩形板结构,安装面平整,便于通过螺栓等紧固方式将脚轮牢固连接至设备底盘、平台或车辆框架,保证安装后受力均匀并具备良好的结构稳定性。外壳采用钢板制造,材料强度高、刚性好,整体质量较大,能够承受较大的冲击与持续载荷,为内部旋转结构和车轮提供可靠的支撑与保护。外壳的旋转部分配备两个球座圈,共同分担旋转与承载时产生的作用力,使转向动作更加平稳顺畅,球座圈可根据使用需求选择加强型或不锈钢型,加强型适用于更高强度的工况,不锈钢型则更适合需要耐腐蚀或洁净要求的环境。车轮直径为125毫米,轮体材料为铝,在保证结构强度的同时有效降低了整体重量,便于操作人员推动和转向,车轮配备精密滚珠轴承,可显著降低转动阻力,提升运行精度与使用寿命。轮面采用弹性轮胎,材质为无痕、经硫化处理的橡胶配方,既能减少对地面、地板及相关表面的磨损和划痕,又能有效吸收地面震动与冲击,提升运行舒适性和设备安全性。产品的总高度为164毫米,该尺寸是进行安装空间规划、底座高度匹配及设备离地间隙设计时的重要参考依据。在承载性能方面,该产品的静态额定载荷为600千克,适用于设备静止时的承重要求。在动态工况下,当运行速度为6千米每小时时,动态额定载荷为240千克;当运行速度降低至4千米每小时时,动态额定载荷可提升至300千克,因此选型时应充分考虑实际运行速度与载荷之间的对应关系。该产品适用于航空航天工业及机场设备、汽车OEM配套、生产及平台手推车以及运输设备等应用领域。

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
变体
带全锁的旋转脚轮 125 mm
带全锁的旋转脚轮 125 mm
Zeta
4687IFP125P63

Zeta是一款带全锁的旋转脚轮,专为需要精确定位与稳定承载的工业移动场景设计,采用紧凑结构,可实现可靠的转向与全锁定功能。该产品融合了可靠的机械结构与成熟的工程设计,在保证操作便捷性的同时,满足工业环境对安全性、耐用性和运行精度的严格要求。安装件为矩形板,用于将脚轮牢固固定在设备或车架底部,安装方式简便且受力均匀,确保整体连接的稳固性。矩形板结构尺寸规整,受力面积大,能够将负载均匀传递至壳体,有效降低局部应力集中,从而延长连接部位的使用寿命。壳体材质为钢板,结构非常重,具有较高的刚性与抗变形能力,能够承受长期高负荷运行。钢板壳体经过整体成型设计,结构刚度高,可在重载条件下保持几何形状稳定,确保旋转部件始终处于正确的对中位置。回转部分配备两个球座圈,可根据工况选择加强型或不锈钢型,以满足不同强度与防腐蚀需求。车轮直径为125 mm,采用精密滚珠轴承,保证转动灵活、运行平稳且阻力小,精密滚珠轴承经过精细装配,能够在不同速度下保持稳定的旋转特性,减少启动阻力并提高定位精度。胎面为弹性轮胎,采用无痕硫化工艺制成,可有效减少地面划痕并降低振动与噪声;轮体材质为铝,在保证结构强度的同时有效减轻整体重量。脚轮总高度为164 mm,外形紧凑,便于在空间受限的设备中安装与布置,该高度参数应在设计阶段与设备底盘间隙一并核算,以确保脚轮在承载状态下不与周边结构发生干涉。静态承载能力为600 kg。动态承载能力随速度变化:运行速度为6 km/h时,动态承载为240 kg;运行速度为4 km/h时,动态承载为300 kg。实际使用中应严格遵循速度与载荷的对应关系,避免超载运行,以保证设备安全与使用寿命。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车OEM配套、生产和平台手推车以及运输设备等领域,无论用于高精度的航空航天设备,还是对可靠性要求较高的汽车装配线,都能提供稳定可靠的支撑性能。

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg