CAD 文件
您可以下载此产品的构造数据。
Zeta带方向锁的旋转脚轮是一款面向重型工业与运输应用设计的产品,其结构由安装件、外壳、车轮及承载系统等主要部分组成,各部件协同工作,可在负载条件下实现稳定、可靠且便于操作的移动与定位。该产品带有方向锁功能,可在需要保持直线运动或固定位置时锁定转向机构,有效防止设备在使用过程中发生非预期的偏转与位移。安装件采用矩形板结构,安装面平整,便于通过螺栓等紧固方式将脚轮牢固连接至设备底盘、平台或车辆框架,保证安装后受力均匀并具备良好的结构稳定性。外壳采用钢板制造,材料强度高、刚性好,整体质量较大,能够承受较大的冲击与持续载荷,为内部旋转结构和车轮提供可靠的支撑与保护。外壳的旋转部分配备两个球座圈,共同分担旋转与承载时产生的作用力,使转向动作更加平稳顺畅,球座圈可根据使用需求选择加强型或不锈钢型,加强型适用于更高强度的工况,不锈钢型则更适合需要耐腐蚀或洁净要求的环境。车轮直径为125毫米,轮体材料为铝,在保证结构强度的同时有效降低了整体重量,便于操作人员推动和转向,车轮配备精密滚珠轴承,可显著降低转动阻力,提升运行精度与使用寿命。轮面采用弹性轮胎,材质为无痕、经硫化处理的橡胶配方,既能减少对地面、地板及相关表面的磨损和划痕,又能有效吸收地面震动与冲击,提升运行舒适性和设备安全性。产品的总高度为164毫米,该尺寸是进行安装空间规划、底座高度匹配及设备离地间隙设计时的重要参考依据。在承载性能方面,该产品的静态额定载荷为600千克,适用于设备静止时的承重要求。在动态工况下,当运行速度为6千米每小时时,动态额定载荷为240千克;当运行速度降低至4千米每小时时,动态额定载荷可提升至300千克,因此选型时应充分考虑实际运行速度与载荷之间的对应关系。该产品适用于航空航天工业及机场设备、汽车OEM配套、生产及平台手推车以及运输设备等应用领域。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
核心属性
固定件
支架
轮子
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
可靠的牵引力
优化胎面确保在潮湿和光滑地板上的可靠抓地力
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
安静滚动
软轮版本可营造安静的工作环境
易于操控
双滚珠轴承转向头
低振动运输
超软轮子,具备良好的减震性能
优化的方向锁
方向锁可调节至 2x180° 或 4x90°
快速维护
转向轴承涂有长效润滑脂并配有润滑嘴,便于维护
超重型结构
焊接钢结构,最大承载能力
重型结构
特重钢制外壳,承载能力强
硬化转向头
加固并经热处理的轴承盖