跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Zeta是一款带方向锁的旋转脚轮,采用矩形板作为安装配件,确保稳固可靠的固定方式。脚轮的转向架采用钢板材质且非常重,配备两个球座圈,可选择加强型或不锈钢型设计,以满足不同工作环境的需求。轮子直径为200毫米,采用聚氨酯铸造材料作为踏面,具有优异的耐磨性和抗冲击能力,而轮芯采用铜材质,由精密滚珠轴承支撑,确保旋转平稳高效。整个脚轮的总体高度为240毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到1400千克,动载荷容量在不同速度条件下有所区分:在6千米每小时的速度下可承载560千克,在4千米每小时的速度下可承载700千克。Zeta脚轮广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,是工业物流和设备移动的理想解决方案。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
4681ITP200P63 soft cv
EAN
4031582337648
S4物料编号
990838061
核心属性
外壳类型
带方向锁的旋转脚轮
总宽度
96 mm
4 公里/小时的载重
700 kg
6 公里/小时的载重
560 kg
静态载重
1400 kg
总高
240 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
3.67 kg
产品名称
Zeta
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
137 mm
上板宽
105 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽 ,加强的
外壳材料
钢板,非常重
旋转轴承
两个球座圈,加强的型或不锈钢型
圆顶直径
96 mm
转向干涉
310 mm
偏移量
55 mm
旋转半径
155 mm
轮子
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
铝
胎面材料
聚氨酯,铸造的
胎面宽度
50 mm
直径
200 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
交通灰色 A (RAL7042)
special-features-image
特殊功能
无害材料
符合 RoHS 和 REACH 指令。不含多环芳烃或六价铬
经过测试的质量
在自有实验室中测试,符合欧洲标准
坚固的外壳
由压制镀锌钢制成
节约资源的部件更换
螺纹轴便于轻松更换轮子
不间断使用
带防尘圈的转向轴承,保证持续不间断的运动
可靠的牵引力
优化胎面确保在潮湿和光滑地板上的可靠抓地力
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
优化的方向锁
方向锁可调节至 2x180° 或 4x90°
快速维护
转向轴承涂有长效润滑脂并配有润滑嘴,便于维护
超重型结构
焊接钢结构,最大承载能力
重型结构
特重钢制外壳,承载能力强
硬化转向头
加固并经热处理的轴承盖
跳过产品库

配件

附件
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

Puretech附件是一款专为脚轮设计的配件产品,具有轻量化的结构特点。该附件的净重为0.27千克,确保了安装和使用过程中的便利性和灵活性。作为脚轮系统的重要组成部分,Puretech附件采用精密工程设计,能够与各类脚轮装置完美配合,提供稳定可靠的性能表现。其紧凑的重量设计使其适用于对承载效率和移动性能有较高要求的应用场景,同时保持了产品的耐久性和功能完整性。

跳过产品库

相关产品

变体
带全锁的旋转脚轮 200 mm
带全锁的旋转脚轮 200 mm
Zeta
4687ITP200P63 soft cv

Zeta是一款带全锁的旋转脚轮,采用矩形板作为安装配件。该脚轮的转向架采用钢板材质,具有非常重的结构特性,并配备两个球座圈,可选择加强型或不锈钢型设计以满足不同工作环境的需求。脚轮轮体直径为200毫米,采用聚氨酯材质的铸造轮胎,确保耐磨性和使用寿命,轮轴采用精密滚珠轴承,提供平稳的旋转性能。整体高度为240毫米,设计紧凑合理。该脚轮具有出色的承载能力,静态负荷容量达到1400千克,动态负荷容量在时速6千米每小时时为560千克,在时速4千米每小时时为700千克。Zeta脚轮广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,是工业物流和设备移动解决方案的理想选择。

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
变体
万向脚轮 200 mm
万向脚轮 200 mm
Zeta
4680ITP200P63 soft cv

Zeta万向脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件。该产品的转向机构采用钢板材质的非常重型设计,配备两个球座圈加强型或不锈钢型旋转轴承,确保在各种工作环境下的稳定性和耐久性。脚轮采用直径200毫米的车轮,轮胎材料为聚氨酯铸造材质,具有优异的耐磨性和抗冲击能力,而轮芯采用铜材质制造,配备精密滚珠轴承,保证了平稳的转动性能。整个产品的总体高度为240毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到1400千克,动载荷容量在不同速度下有所区分,在6千米每小时的速度下可承载560千克,在4千米每小时的速度下可承载700千克。Zeta万向脚轮广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,是工业物流和设备移动的理想解决方案。

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
变体
固定脚轮 200 mm
固定脚轮 200 mm
Zeta
4688ITP200P63 soft cv

Zeta固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件,确保与各类设备的兼容性和稳定连接。脚轮的壳体采用非常重的钢板材料制造,提供卓越的耐久性和承载能力,能够承受恶劣的工业环境。脚轮配备直径200毫米的聚氨酯铸造轮胎,具有优异的耐磨性和抓地力,轮胎内部采用精密滚珠轴承,确保平稳、高效的旋转性能。产品的总体高度为240毫米,紧凑的设计使其适用于空间受限的应用场景。在承载能力方面,Zeta固定脚轮的静态承载能力达到1400千克,动态承载能力在6千米每小时的速度下可达560千克,在4千米每小时的速度下可达700千克,充分满足不同工作条件的需求。该产品广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,是工业物流和设备移动的理想解决方案。

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg