跳到主要内容 跳到搜索 跳到主导航
欢迎访问我们全新改版的网站!

CAD 文件

Zeta带全锁的旋转脚轮采用矩形板安装方式,提供稳定可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈的加强型或不锈钢型旋转轴承,确保优异的承载性能和耐久性。车轮主体采用铝制材料,胎面为聚氨酯铸造材质,配置精密滚珠轴承,车轮直径为250毫米。脚轮总高度为290毫米,结构紧凑。动态载荷能力在4公里/小时速度下可达800公斤,在6公里/小时速度下为640公斤,静态载荷能力高达1600公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足重载工业应用的严苛要求。
滚动性能
移动噪声
流失率
耐腐蚀性
产品编号
物品编号
4687ITP250P63 soft cv
EAN
4031582337617
S4物料编号
990838072
核心属性
外壳类型
带全锁的旋转脚轮
总宽度
96 mm
4 公里/小时的载重
800 kg
6 公里/小时的载重
640 kg
静态载重
1600 kg
总高
290 mm
最高温度范围
60 °C
温度范围(最低)
-10 °C
总重量
4.72 kg
产品名称
Zeta
标准
EN12532 - 运输器械
导电
不锈
固定件
固定件类型
矩形板
上板孔直径
11 mm
上板孔长度(最大)
80 mm
上板孔长度(最小)
75 mm
上板孔宽度(最大)
105 mm
上板孔宽度(最小)
75 mm
上板长
137 mm
上板宽
105 mm
支架
颜色
蓝色钝化
支架形状
宽 ,加强的
外壳材料
钢板,非常重
旋转轴承
两个球座圈,加强的型或不锈钢型
圆顶直径
96 mm
转向干涉
360 mm
偏移量
55 mm
旋转半径
180 mm
轮子
胎面硬度 (A)
80 岸 A
轮体材料
铝
胎面材料
聚氨酯,铸造的
胎面宽度
50 mm
直径
250 mm
轮体宽度
50 mm
侧盖
无螺纹护罩
轴
用螺母拧紧
轴承
精密滚珠轴承
轮子颜色
交通灰色 A (RAL7042)
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
可靠的牵引力
优化胎面确保在潮湿和光滑地板上的可靠抓地力
不留痕迹的移动
磨损减轻、清洁需求低的轮子
易于操控
双滚珠轴承转向头
符合人体工学的使用
优化滚动阻力的轮子可减轻用户负担
优化的方向锁
方向锁可调节至 2x180° 或 4x90°
快速维护
转向轴承涂有长效润滑脂并配有润滑嘴,便于维护
超重型结构
焊接钢结构,最大承载能力
重型结构
特重钢制外壳,承载能力强
硬化转向头
加固并经热处理的轴承盖
跳过产品库

配件

轮子 250 mm
Novatech
ITP 250x55-Ø25 HL60

Novatech轮子是一款专业级脚轮轮子,采用铜制轮体和聚氨酯铸造的踏面设计。该轮子外径为250毫米,踏面宽度为55毫米,轮毂长度为60毫米,轴孔直径为25毫米。轮子配备精密滚珠轴承,确保平稳运转和长期可靠性。在静载荷条件下,该轮子的最大承载能力为2000千克。在动载荷条件下,轮子可在6千米每小时的速度下承载800千克,或在4千米每小时的速度下承载1000千克。这款轮子适用于各种工业和商业脚轮应用,能够满足高强度使用环境的需求。

250 mm
1000 kg
250 mm
1000 kg
跳过产品库

相关产品

变体
万向脚轮 250 mm
万向脚轮 250 mm
Zeta
4680ITP250P63 soft cv

Zeta万向脚轮采用矩形板安装方式,为重载应用提供可靠的移动解决方案。脚轮外壳采用钢板材质,非常重型设计,配备两个球座圈转向轴承,提供加强型或不锈钢型选择,确保优异的转向性能和耐久性。车轮主体采用铝制材料,胎面为铸造聚氨酯材质,配置精密滚珠轴承,车轮直径为250毫米。脚轮总高度为290毫米,结构紧凑。动载荷能力在4公里/小时速度下可达800公斤,在6公里/小时速度下为640公斤,静载荷能力高达1600公斤。该产品广泛应用于航空航天工业机场设备、汽车OEM、生产和平台手推车以及运输设备等领域,满足各种重载移动需求。

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
变体
固定脚轮 250 mm
固定脚轮 250 mm
Zeta
4688ITP250P63 soft cv

Zeta固定脚轮是一款专为工业应用设计的高性能脚轮产品,采用矩形板作为安装配件。该脚轮的支架采用非常重的钢板材料制造,内部配备两个球座圈,采用加强型或不锈钢型设计,确保了卓越的耐久性和可靠性。脚轮的车轮直径为250毫米,轮胎采用聚氨酯铸造材料制成,具有优异的耐磨性和抗压性能,车轮内部采用精密滚珠轴承,确保平稳的旋转和长期的使用寿命。车轮的轮毂采用铜材料制造,提供了良好的强度和耐腐蚀性能。整个脚轮的总体高度为290毫米,设计紧凑合理。该产品具有出色的承载能力,静载荷容量达到1600千克,动载荷容量在不同速度条件下分别为640千克(6千米每小时)和800千克(4千米每小时),能够满足各种工业应用需求。Zeta固定脚轮广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,是工业物流和设备移动的理想解决方案。

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
带方向锁的旋转脚轮 250 mm
Zeta
4681ITP250P63 soft cv

Zeta是一款带方向锁的旋转脚轮,采用矩形板作为安装配件,确保稳固的固定方式。脚轮的转向架采用钢板材质且非常重,内部配备两个球座圈,可选择加强型或不锈钢型设计,以满足不同工作环境的需求。脚轮轮体直径为250毫米,采用聚氨酯材质的铸造轮胎,具有优异的耐磨性和承载能力,轮轴采用精密滚珠轴承,确保旋转的平稳性和可靠性。轮体的铜制车轮体提供了良好的强度和耐久性。整个脚轮的总体高度为290毫米,设计紧凑合理。在承载能力方面,该脚轮的静载荷容量达到1600千克,动载荷容量在不同速度下有所区别:在6千米每小时的速度下可承载640千克,在4千米每小时的速度下可承载800千克。Zeta脚轮广泛应用于航空航天工业、机场设备、汽车原始设备制造、生产和平台手推车以及运输设备等多个领域,是工业物流和设备移动的理想选择。

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg