Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 250 mm
Kappa load
Número da encomenda:
990830404
EAN:
4031582314878
Número de produto:
9652ITP250P63 CL67
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Construção robusta
O Kappa load é um rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio, equipado com uma placa de fixação retangular que p...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Kappa load é um rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio, equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura de suporte é constituída por ferro fundido ou forjado, pesado, garantindo robustez e durabilidade em ambientes exigentes. O rolamento axial de esferas integrado no alojamento assegura uma rotação suave e precisa. A roda apresenta um diâmetro de 250 mm e é composta por um corpo em alumínio com piso de poliuretano fundido, proporcionando excelente aderência e resistência ao desgaste. O rolamento de esferas de precisão na roda garante um funcionamento fiável e de longa duração. A altura total do rodízio é de 305 mm, dimensão crítica para a integração em sistemas de movimentação. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 2000 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 800 kg a 6 km/h e 1000 kg a 4 km/h, conforme as condições operacionais. O Kappa load é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, bem como sistemas AGV pesados.
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
Previne movimentos não intencionais
Travão da roda para operação manual
Suporte fixo
Bloqueio total para bloqueio simultâneo da roda e da carcaça giratória
Construção robusta
Carcaça de aço pesado para alta capacidade de carga
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Uso ergonómico
Rodas com resistência ao rolamento otimizada para reduzir o esforço do utilizador