Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Kappa load é um rodízio giratório equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações industriais. A estrutura de suporte é constituída por ferro fundido ou forjado, pesado, garantindo robustez e durabilidade em ambientes exigentes. O rodízio incorpora um rolamento axial de esferas na estrutura de rotação, assegurando movimento suave e preciso. A roda possui um diâmetro de 250 mm e é fabricada em poliuretano fundido, oferecendo excelente resistência ao desgaste e aderência. O núcleo da roda é construído em alumínio, proporcionando leveza sem comprometer a resistência estrutural. O rolamento de esferas de precisão integrado na roda garante operação silenciosa e eficiente. A altura total do rodízio é de 305 mm, permitindo uma integração adequada em plataformas e sistemas de movimentação. O Kappa load apresenta uma capacidade de carga estática de 2000 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 800 kg a 6 km/h ou 1000 kg a 4 km/h. Este rodízio é especificamente projetado para aplicações em indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e plataforma, bem como sistemas AGV pesados.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
9650ITP250P63 CL67
EAN
4031582314335
Número de material S4
990830243
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
110 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
1000 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
800 kg
Capacidade de carga estática
2000 kg
Altura total
305 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
5,82 kg
Nome do produto
Kappa load
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
80 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
135 mm
Largura da placa
110 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo, Reforçado
Material da caixa
Ferro fundido ou forjado, pesado
Rolamento giratório
Rolamento axial de esferas
Diâmetro do dome
111 mm
Interferência giratória
375 mm
Offset
61 mm
Raio giratório
187,5 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Alumínio
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Largura do Piso
55 mm
Diâmetro
250 mm
Largura do corpo
55 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)
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
Construção robusta
Carcaça de aço pesado para alta capacidade de carga
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
Proteção para os pés
Foot Protection Ø250

A Proteção para os pés é um acessório especificamente concebido para rodízios, oferecendo uma solução eficaz de proteção e preservação das superfícies de contacto. Este componente apresenta um peso de 0 kg, caracterizando-se pela sua leveza e facilidade de instalação. Destinado a aplicações onde a proteção das rodas e dos pés do rodízio é essencial, este acessório garante uma maior durabilidade do equipamento e minimiza o risco de danos em superfícies sensíveis. A sua estrutura robusta e design funcional permitem uma integração simples em sistemas de mobilidade existentes, tornando-o uma escolha prática para ambientes industriais e comerciais que requerem manutenção preventiva de rodízios.

Roda 250 mm
Duratech
TOP 250x50-Ø25 HL60

A roda Duratech é uma roda de elevada capacidade de carga, fabricada em poliamida pesada, com um diâmetro de 250 mm e uma largura de pneu de 50 mm, apresentando um comprimento de cubo de 60 mm e um diâmetro de furo de eixo de 25 mm. O material do pneu é idêntico ao centro da roda, garantindo uniformidade estrutural e durabilidade. A roda está equipada com um rolamento de esferas de precisão que assegura um funcionamento suave e fiável. Relativamente à capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática máxima de 2200 kg, enquanto que a carga dinâmica varia consoante a velocidade de operação, atingindo 1100 kg a 6 km/h e 1320 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações em rodízios de transporte e movimentação de cargas em ambientes industriais.

250 mm
1320 kg
250 mm
1320 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 250 mm
Rodízio giratório com travão direcional 250 mm
Kappa load
9651ITP250P63 CL67

Kappa load é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações exigentes em que a precisão de movimentação e a capacidade de carga são críticas. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável e segura à estrutura do equipamento. O corpo, ou caixa, é fabricado em ferro fundido ou forjado, pesado, e alberga um rolamento axial de esferas que permite a rotação suave e controlada do conjunto em torno do eixo vertical. A roda possui um diâmetro de 250 mm e utiliza um rolamento de esferas de precisão, garantindo baixo atrito e reduzida resistência ao rolamento. A banda de rodagem é de poliuretano, fundido, proporcionando boa aderência, amortecimento e proteção do piso, enquanto o cubo da roda é de alumínio, o que contribui para uma construção leve e resistente. A altura total do conjunto é de 305 mm. A capacidade de carga estática é de 2000 kg. Em regime dinâmico, a capacidade de carga situa-se entre 800 kg e 1000 kg, às velocidades de 6 km/h e 4 km/h, respetivamente. Aplicações típicas incluem a indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma e sistemas AGV pesados.

250 mm
305 mm
1000 kg
250 mm
305 mm
1000 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 250 mm
Rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio 250 mm
Kappa load
9652ITP250P63 CL67

O Kappa Load é um rodízio giratório com travão total, de extremidade do rodízio, concebido para aplicações industriais exigentes. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável e robusta à estrutura do equipamento. O corpo é fabricado em ferro fundido ou forjado, pesado, conferindo elevada resistência mecânica e durabilidade, e integra um rolamento axial de esferas que garante a rotação suave do conjunto em torno do eixo vertical. A roda, com diâmetro de 250 mm, apresenta uma banda de rolamento em poliuretano fundido, que proporciona boa aderência, baixo ruído e proteção do piso, sendo montada sobre um rolamento de esferas de precisão que assegura baixo atrito e funcionamento fiável. A altura total do conjunto é de 305 mm. A capacidade de carga estática é de 2000 kg. Em regime dinâmico, a carga admissível situa-se entre 800 kg, a 6 km/h, e 1000 kg, a 4 km/h. Esta solução é indicada para a indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.

250 mm
305 mm
1000 kg
250 mm
305 mm
1000 kg