Rodízio giratório com travão direcional 250 mm
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Construção robusta
Ficheiros CAD
Folhas de dados
Acessórios
A Proteção para os pés é um acessório especificamente concebido para rodízios, oferecendo proteção eficaz contra impactos e desgaste. Este componente apresenta um peso de 0 kg, caracterizando-se pela sua leveza e facilidade de instalação. A proteção foi desenvolvida para prolongar a vida útil dos rodízios, minimizando danos causados por colisões acidentais e abrasão durante o transporte de cargas. Adequado para ambientes industriais e comerciais, este acessório garante maior durabilidade do equipamento e reduz custos de manutenção a longo prazo.
A roda Duratech é uma roda de elevada capacidade de carga, fabricada em poliamida pesada, com um diâmetro de 250 mm e uma largura de pneu de 50 mm, apresentando um comprimento de cubo de 60 mm e um diâmetro de furo de eixo de 25 mm. O material do pneu é idêntico ao centro da roda, garantindo uniformidade estrutural e durabilidade. Esta roda está equipada com um rolamento de esferas de precisão, assegurando um funcionamento suave e fiável. A capacidade de carga estática é de 2200 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica varia consoante a velocidade de operação: 1100 kg a 6 km/h e 1320 kg a 4 km/h. Estas especificações técnicas tornam a roda Duratech uma solução robusta e versátil para aplicações em rodízios que exigem elevada performance e fiabilidade.
Produtos relacionados
O rodízio giratório Kappa load é equipado com uma placa de fixação retangular e apresenta uma estrutura robusta em ferro fundido ou forjado, pesado, com rolamento axial de esferas para movimento suave e durável. A roda possui corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido e rolamento de esferas de precisão, oferecendo um diâmetro de 250 mm para excelente desempenho. Com altura total de 305 mm, este rodízio suporta uma capacidade de carga dinâmica de 1000 kg a 4 km/h ou 800 kg a 6 km/h, e uma capacidade estática de 2000 kg. É ideal para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, sistemas AMR e AGV pesados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, bem como carrinhos de produção e de plataforma.
O Kappa load é um rodízio giratório com travão total, extremidade do rodízio, equipado com placa de fixação retangular para montagem segura. O alojamento é fabricado em ferro fundido ou forjado, pesado, incorporando um rolamento axial de esferas para movimento suave e durabilidade. A roda apresenta corpo em alumínio com banda de rodagem em poliuretano fundido, montada sobre rolamento de esferas de precisão, com diâmetro de 250 mm. As dimensões incluem altura total de 305 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 1000 kg a 4 km/h e 800 kg a 6 km/h, com capacidade estática de 2000 kg. Este rodízio é adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, carrinhos de produção e de plataforma, e sistemas AGV pesados.