Rodízio giratório com travão total 250 mm
Zeta
Número da encomenda:
990837722
EAN:
4031582366051
Número de produto:
4687IFP250P63
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
Zeta é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações exigentes em que a estabilidade e a segurança de movimen...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Zeta é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações exigentes em que a estabilidade e a segurança de movimentação são essenciais. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação robusta e estável ao equipamento ou à estrutura de suporte. O corpo do rodízio, ou habitáculo, é fabricado em folha de aço, muito pesada, o que proporciona elevada resistência mecânica e durabilidade em ambientes de utilização intensiva. No interior do habitáculo, o sistema giratório utiliza duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável, garantindo uma rotação suave e precisa em todas as direções. A roda possui um diâmetro de 250 mm e está equipada com um rolamento de esferas de precisão, que reduz o atrito e melhora o desempenho de rolamento. O piso de rolamento é constituído por um pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, adequado para uma movimentação silenciosa e para a proteção de superfícies sensíveis, sendo o corpo da roda em alumínio, o que contribui para uma construção leve e resistente. A altura total do conjunto é de 290 mm. A capacidade de carga estática é de 1000 kg. Em regime dinâmico, a capacidade de carga situa-se entre 400 kg e 500 kg, para velocidades de 6 km/h e 4 km/h, respetivamente. Aplica-se na indústria aeroespacial, em equipamentos de aeroporto, em fabricantes automóveis OEM, em carrinhos de produção e de plataforma, e em equipamento de transporte.
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
Tração fiável
Pisos otimizados para tração asseguram aderência em pisos molhados e escorregadios
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques
Bloqueio direcional optimizado
Bloqueio direcional ajustável para 2x180° ou 4x90°
Manutenção rápida
Rolamentos giratórios lubrificados com massa de longa duração e equipados com bico de lubrificação para fácil manutenção
Construção para cargas extra pesadas
Construção em aço maciço soldado para capacidade máxima de carga
Construção para cargas pesadas
Carcaça em aço extra pesado para alta capacidade de carga
Cabeça giratória endurecida
Capas dos rolamentos reforçadas e tratadas termicamente