Rodízio fixo 250 mm
Zeta
Número da encomenda:
990837724
EAN:
4031582366099
Número de produto:
4688IFP250P63
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O Zeta é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas ap...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Zeta é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura é composta por uma carcaça em folha de aço muito pesada, que proporciona robustez e durabilidade excecionais para ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 250 mm e é constituída por um pneu elástico sem marcas vulcanizado, montado sobre um corpo de alumínio que reduz o peso total do conjunto. O rolamento de esferas de precisão integrado assegura uma rotação suave e eficiente, minimizando o atrito e prolongando a vida útil do rodízio. A altura total do produto é de 290 mm, dimensão crítica para a integração em sistemas de transporte e plataformas de produção. Em termos de capacidade de carga, o Zeta suporta uma carga estática de 1000 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 400 kg a 6 km/h ou 500 kg a 4 km/h. Este rodízio é especialmente indicado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e plataforma, bem como equipamento de transporte, oferecendo confiabilidade e desempenho em contextos operacionais rigorosos.
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
Tração fiável
Pisos otimizados para tração asseguram aderência em pisos molhados e escorregadios
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques
Bloqueio direcional optimizado
Bloqueio direcional ajustável para 2x180° ou 4x90°
Construção para cargas extra pesadas
Construção em aço maciço soldado para capacidade máxima de carga
Construção para cargas pesadas
Carcaça em aço extra pesado para alta capacidade de carga
Cabeça giratória endurecida
Capas dos rolamentos reforçadas e tratadas termicamente