Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico sem marcas vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, apresentando diâmetro de 250 mm. A altura total do conjunto é de 290 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 500 kg a 4 km/h ou 400 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 1000 kg. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
4680IFP250P63
EAN
4031582365979
Número de material S4
990837703
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
96 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
500 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
400 kg
Capacidade de carga estática
1000 kg
Altura total
290 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
85 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
4,8 kg
Nome do produto
Zeta
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
80 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
137 mm
Largura da placa
105 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo, Reforçado
Material da caixa
Folha de aço, muito pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável
Diâmetro do dome
96 mm
Interferência giratória
360 mm
Offset
55 mm
Raio giratório
180 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
67 Shore A
Material do centro da roda
Alumínio
Material do piso da roda
Pneu elástico, sem marcas, vulcanizado
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
250 mm
Largura do corpo
50 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Cinzento/não deixa marcas
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
Tração fiável
Pisos otimizados para tração asseguram aderência em pisos molhados e escorregadios
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques
Bloqueio direcional optimizado
Bloqueio direcional ajustável para 2x180° ou 4x90°
Manutenção rápida
Rolamentos giratórios lubrificados com massa de longa duração e equipados com bico de lubrificação para fácil manutenção
Construção para cargas extra pesadas
Construção em aço maciço soldado para capacidade máxima de carga
Construção para cargas pesadas
Carcaça em aço extra pesado para alta capacidade de carga
Cabeça giratória endurecida
Capas dos rolamentos reforçadas e tratadas termicamente
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Proteção para os pés
Foot Protection Ø250

A Proteção para os pés é um acessório especificamente concebido para rodízios, oferecendo uma solução eficaz de proteção e preservação das superfícies de contacto. Este componente apresenta um peso de 0 kg, caracterizando-se pela sua leveza e facilidade de instalação. Destinado a aplicações onde a proteção das rodas e dos pés do rodízio é essencial, este acessório garante uma maior durabilidade do equipamento e minimiza o risco de danos em superfícies sensíveis. A sua estrutura robusta e design funcional permitem uma integração simples em sistemas de mobilidade existentes, tornando-o uma escolha prática para ambientes industriais e comerciais que requerem manutenção preventiva de rodízios.

Roda 250 mm
Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60

A roda Elastech é uma roda de castor fabricada em alumínio com diâmetro de 250 mm, apresentando um pneu elástico, preto, vulcanizado com largura de 50 mm. O cubo possui comprimento de 60 mm e o furo do eixo tem diâmetro de 20 mm. A roda está equipada com rolamento de esferas de precisão para garantir suavidade de funcionamento. Relativamente à capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática de 1000 kg. Em condições dinâmicas, a capacidade de carga varia conforme a velocidade de operação: 400 kg a 6 km/h ou 500 kg a 4 km/h, permitindo flexibilidade de utilização em diferentes aplicações de transporte e movimentação de cargas.

250 mm
500 kg
250 mm
500 kg
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Rodízio giratório com travão direcional 250 mm
Zeta
4681IFP250P63

O Zeta é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações exigentes em que a manobrabilidade e a segurança são prioritárias. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que permite a montagem estável e firme do conjunto na estrutura do equipamento. O corpo do rodízio, designado por caixa, é fabricado em folha de aço, de construção muito pesada, garantindo elevada robustez mecânica e resistência ao desgaste. A parte giratória utiliza um rolamento de duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável, que assegura uma rotação suave e precisa em todas as direções. A roda possui um diâmetro de 250 mm e está equipada com um rolamento de esferas de precisão, que reduz o atrito e melhora o desempenho em movimento. O piso de rolamento é constituído por pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, e o corpo da roda é em alumínio, combinando baixo peso com boa resistência. A altura total do conjunto é de 290 mm. A capacidade de carga estática é de 1000 kg. Em regime dinâmico, a capacidade de carga é de 400 kg a 6 km/h e de 500 kg a 4 km/h.

250 mm
290 mm
500 kg
250 mm
290 mm
500 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total 250 mm
Rodízio giratório com travão total 250 mm
Zeta
4687IFP250P63

Zeta é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações exigentes em que a estabilidade e a segurança de movimentação são essenciais. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação robusta e estável ao equipamento ou à estrutura de suporte. O corpo do rodízio, ou habitáculo, é fabricado em folha de aço, muito pesada, o que proporciona elevada resistência mecânica e durabilidade em ambientes de utilização intensiva. No interior do habitáculo, o sistema giratório utiliza duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável, garantindo uma rotação suave e precisa em todas as direções. A roda possui um diâmetro de 250 mm e está equipada com um rolamento de esferas de precisão, que reduz o atrito e melhora o desempenho de rolamento. O piso de rolamento é constituído por um pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, adequado para uma movimentação silenciosa e para a proteção de superfícies sensíveis, sendo o corpo da roda em alumínio, o que contribui para uma construção leve e resistente. A altura total do conjunto é de 290 mm. A capacidade de carga estática é de 1000 kg. Em regime dinâmico, a capacidade de carga situa-se entre 400 kg e 500 kg, para velocidades de 6 km/h e 4 km/h, respetivamente. Aplica-se na indústria aeroespacial, em equipamentos de aeroporto, em fabricantes automóveis OEM, em carrinhos de produção e de plataforma, e em equipamento de transporte.

250 mm
290 mm
500 kg
250 mm
290 mm
500 kg
Variantes
Rodízio fixo 250 mm
Rodízio fixo 250 mm
Zeta
4688IFP250P63

O Zeta é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura é composta por uma carcaça em folha de aço muito pesada, que proporciona robustez e durabilidade excecionais para ambientes exigentes. A roda possui um diâmetro de 250 mm e é constituída por um pneu elástico sem marcas vulcanizado, montado sobre um corpo de alumínio que reduz o peso total do conjunto. O rolamento de esferas de precisão integrado assegura uma rotação suave e eficiente, minimizando o atrito e prolongando a vida útil do rodízio. A altura total do produto é de 290 mm, dimensão crítica para a integração em sistemas de transporte e plataformas de produção. Em termos de capacidade de carga, o Zeta suporta uma carga estática de 1000 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 400 kg a 6 km/h ou 500 kg a 4 km/h. Este rodízio é especialmente indicado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e plataforma, bem como equipamento de transporte, oferecendo confiabilidade e desempenho em contextos operacionais rigorosos.

250 mm
290 mm
500 kg
250 mm
290 mm
500 kg