Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Zeta é um rodízio giratório com travão total, equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A carcaça é fabricada em folha de aço muito pesada, proporcionando robustez e durabilidade, enquanto o rolamento giratório é constituído por duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável, assegurando uma rotação suave e fiável. A roda possui um diâmetro de 200 mm e é equipada com um rolamento de esferas de precisão, combinado com um piso de poliuretano fundido e um corpo em alumínio, oferecendo uma excelente relação entre resistência e leveza. A altura total do rodízio é de 240 mm, permitindo uma integração adequada em plataformas e equipamentos de transporte. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 1400 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 560 kg a 6 km/h e 700 kg a 4 km/h, dependendo das condições operacionais. O Zeta é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como para equipamento de transporte, oferecendo desempenho fiável em ambientes exigentes.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
4687ITP200P63 soft cv
EAN
4031582337600
Número de material S4
990833927
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão total
Largura geral
96 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
700 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
560 kg
Capacidade de carga estática
1400 kg
Altura total
240 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
3,88 kg
Nome do produto
Zeta
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
80 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
137 mm
Largura da placa
105 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo, Reforçado
Material da caixa
Folha de aço, muito pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável
Diâmetro do dome
96 mm
Interferência giratória
322 mm
Offset
55 mm
Raio giratório
161 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
80 Shore A
Material do centro da roda
Alumínio
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
200 mm
Largura do corpo
50 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
“Traffic grey A” (RAL7042)
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
Previne movimentos não intencionais
Travão da roda para operação manual
Suporte fixo
Bloqueio total para bloqueio simultâneo da roda e da carcaça giratória
Substituição de peças com poupança de recursos
Eixos roscados permitem troca fácil das rodas
Uso ininterrupto
Rolamento giratório com anel contra poeira para movimento contínuo e ininterrupto
Tração fiável
Pisos otimizados para tração asseguram aderência em pisos molhados e escorregadios
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
Bloqueio direcional optimizado
Bloqueio direcional ajustável para 2x180° ou 4x90°
Manutenção rápida
Rolamentos giratórios lubrificados com massa de longa duração e equipados com bico de lubrificação para fácil manutenção
Construção para cargas extra pesadas
Construção em aço maciço soldado para capacidade máxima de carga
Construção para cargas pesadas
Carcaça em aço extra pesado para alta capacidade de carga
Cabeça giratória endurecida
Capas dos rolamentos reforçadas e tratadas termicamente
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Proteção para os pés
Foot Protection Ø200

O Acessório Proteção para os pés é um componente complementar projetado especificamente para rodízios, oferecendo proteção eficaz e durável. Com um peso de 0,75 kg, este acessório apresenta uma construção robusta adequada para aplicações industriais e comerciais. A Proteção para os pés funciona como um escudo protetor que salvaguarda os rodízios contra impactos, desgaste prematuro e danos causados por colisões acidentais durante o transporte e movimentação de cargas. Este acessório é essencial para prolongar a vida útil dos rodízios e manter a integridade estrutural do equipamento móvel. Sua instalação é simples e compatível com diversos tipos de rodízios padrão, tornando-o uma solução versátil e económica para ambientes que requerem proteção adicional.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório 200 mm
Rodízio giratório 200 mm
Zeta
4680ITP200P63 soft cv

O Zeta é um rodízio giratório equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações industriais. A carcaça é fabricada em folha de aço muito pesada, garantindo robustez e durabilidade, enquanto o rolamento giratório é constituído por duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável, proporcionando uma rotação suave e confiável. A roda possui um diâmetro de 200 mm e é composta por um corpo em alumínio com piso de poliuretano fundido, combinando leveza com resistência ao desgaste, sendo suportada por um rolamento de esferas de precisão que assegura um funcionamento de longa duração. A altura total do rodízio é de 240 mm, dimensão essencial para o planeamento de integração em equipamentos e plataformas. Este rodízio apresenta uma capacidade de carga estática de 1400 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 560 kg a 6 km/h e 700 kg a 4 km/h, permitindo uma utilização flexível conforme as exigências operacionais. O Zeta é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte, oferecendo desempenho fiável em ambientes exigentes.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 200 mm
Rodízio giratório com travão direcional 200 mm
Zeta
4681ITP200P63 soft cv

O Zeta é um rodízio giratório com travão direcional equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações industriais. A estrutura de suporte é fabricada em folha de aço muito pesada, garantindo robustez e durabilidade em ambientes exigentes, enquanto o mecanismo de rotação utiliza duas filas de esferas reforçadas ou em aço inoxidável, proporcionando movimento suave e confiável. A roda possui um diâmetro de 200 mm e é construída com um corpo em alumínio combinado com um piso de poliuretano fundido, oferecendo excelente resistência ao desgaste e aderência. O rolamento de esferas de precisão integrado na roda assegura um funcionamento eficiente e de longa duração. Com uma altura total de 240 mm, este rodízio apresenta uma capacidade de carga estática de 1400 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 560 kg a 6 km/h e 700 kg a 4 km/h, adaptando-se a diferentes velocidades de operação. O Zeta é especialmente indicado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte, onde a fiabilidade e o desempenho são críticos.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Variantes
Rodízio fixo 200 mm
Rodízio fixo 200 mm
Zeta
4688ITP200P63 soft cv

O Zeta é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura da carcaça é fabricada em folha de aço muito pesada, proporcionando robustez e durabilidade, enquanto o rolamento giratório utiliza duas filas de esferas reforçadas ou em aço inoxidável, assegurando movimento suave e confiável. A roda possui um diâmetro de 200 mm e é constituída por um corpo em alumínio com piso de poliuretano fundido, combinação que oferece excelente resistência ao desgaste e aderência. O rolamento da roda é do tipo de esferas de precisão, garantindo performance superior e longevidade. A altura total do rodízio é de 240 mm, dimensão essencial para o planeamento de integração em sistemas de transporte. Em termos de capacidade de carga, o Zeta suporta uma carga estática de 1400 kg, enquanto a carga dinâmica varia entre 560 kg a 6 km/h e 700 kg a 4 km/h, permitindo flexibilidade conforme as condições operacionais. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e plataforma, bem como equipamento de transporte geral.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional acionado por mola 200 mm
Rodízio giratório com travão direcional acionado por mola 200 mm
Zeta reverse
468SITP200P63 soft cv

O Zeta reverse é um rodízio giratório com travão direcional acionado por mola, equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura do rodízio é composta por uma folha de aço muito pesada que proporciona robustez e durabilidade, enquanto o rolamento giratório utiliza duas filas de esferas reforçadas ou em aço inoxidável, assegurando um desempenho fiável em ambientes exigentes. A roda apresenta um diâmetro de 200 mm e é constituída por um corpo em alumínio com um piso de poliuretano fundido, combinação que oferece resistência ao desgaste e uma excelente capacidade de carga. O rolamento da roda é do tipo de esferas de precisão, garantindo uma rotação suave e controlada. A altura total do rodízio é de 240 mm, dimensão que deve ser considerada no planeamento do espaço de instalação. Em termos de capacidade de carga, o rodízio suporta uma carga estática de 1400 kg, enquanto a carga dinâmica varia entre 560 kg a 6 km/h e 700 kg a 4 km/h, permitindo uma utilização versátil em diferentes cenários de movimentação. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola 200 mm
Rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola 200 mm
Zeta reverse
468BITP200P63 soft cv

O Zeta reverse é um rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola, equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável. O alojamento é construído em folha de aço muito pesada, proporcionando robustez e durabilidade, enquanto o rolamento giratório é constituído por duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável, assegurando uma rotação suave e fiável. A roda apresenta um diâmetro de 200 mm e é dotada de um rolamento de esferas de precisão, com piso em poliuretano fundido e corpo em alumínio, combinando leveza com resistência ao desgaste. A altura total do rodízio é de 240 mm, permitindo uma integração adequada em diversos equipamentos. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 1400 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 560 kg a 6 km/h e 700 kg a 4 km/h, conforme as condições operacionais. O Zeta reverse é especialmente adequado para aplicações em indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte, oferecendo desempenho fiável em ambientes exigentes.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg