Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Zeta é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A carcaça é fabricada em folha de aço muito pesada, proporcionando robustez e durabilidade estrutural para ambientes de trabalho exigentes. A roda possui um diâmetro de 200 mm e é constituída por um corpo em alumínio com piso de poliuretano fundido, combinação que oferece resistência ao desgaste e excelente desempenho em superfícies variadas. O sistema de rolamento utiliza rolamentos de esferas de precisão, assegurando movimento suave e confiável durante operações contínuas. A altura total do rodízio é de 240 mm, dimensão crítica para integração em plataformas e equipamentos de transporte. Em termos de capacidade de carga, o Zeta suporta uma carga estática máxima de 1400 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 560 kg a 6 km/h e 700 kg a 4 km/h. Este rodízio é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e plataforma, bem como equipamento de transporte, onde a confiabilidade e o desempenho são requisitos essenciais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
4688ITP200P63 soft cv
EAN
4031582337563
Número de material S4
990838076
Atributos principais
Tipo
Rodízio fixo
Largura geral
117 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
700 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
560 kg
Capacidade de carga estática
1400 kg
Altura total
240 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
3,04 kg
Nome do produto
Zeta
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
80 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
137 mm
Largura da placa
117 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo, Reforçado
Material da caixa
Folha de aço, muito pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (A)
80 Shore A
Material do centro da roda
Alumínio
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
200 mm
Largura do corpo
50 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
“Traffic grey A” (RAL7042)
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
Tração fiável
Pisos otimizados para tração asseguram aderência em pisos molhados e escorregadios
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Uso ergonómico
Rodas com resistência ao rolamento otimizada para reduzir o esforço do utilizador
Bloqueio direcional optimizado
Bloqueio direcional ajustável para 2x180° ou 4x90°
Construção para cargas extra pesadas
Construção em aço maciço soldado para capacidade máxima de carga
Construção para cargas pesadas
Carcaça em aço extra pesado para alta capacidade de carga
Cabeça giratória endurecida
Capas dos rolamentos reforçadas e tratadas termicamente
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Proteção para os pés
Foot Protection Ø200

O Acessório Proteção para os pés é um componente complementar projetado especificamente para rodízios, oferecendo proteção eficaz e durável. Com um peso de 0,75 kg, este acessório apresenta uma construção robusta adequada para aplicações industriais e comerciais. A Proteção para os pés funciona como um escudo protetor que salvaguarda os rodízios contra impactos, desgaste prematuro e danos causados por colisões acidentais durante o transporte e movimentação de cargas. Este acessório é essencial para prolongar a vida útil dos rodízios e manter a integridade estrutural do equipamento móvel. Sua instalação é simples e compatível com diversos tipos de rodízios padrão, tornando-o uma solução versátil e económica para ambientes que requerem proteção adicional.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 200 mm
Rodízio giratório com travão total 200 mm
Zeta
4687ITP200P63 soft cv

Zeta é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações exigentes em que a segurança e a estabilidade são prioritárias. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação robusta e estável ao equipamento ou à estrutura de suporte. O corpo do rodízio é fabricado em folha de aço, muito pesada, proporcionando elevada resistência mecânica e durabilidade em ambientes de trabalho intensivo. O mecanismo giratório incorpora duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável, garantindo uma rotação suave, precisa e estável. A roda tem um diâmetro de 200 mm e utiliza um rolamento de esferas de precisão, que reduz o atrito e assegura um funcionamento silencioso. O piso da roda é em poliuretano, fundido, oferecendo boa aderência, amortecimento e proteção do pavimento, enquanto o núcleo é em alumínio, que contribui para a leveza do conjunto. A altura total do rodízio é de 240 mm. A capacidade de carga estática é de 1400 kg. Em regime dinâmico, a capacidade de carga é de 560 kg a 6 km/h e de 700 kg a 4 km/h. Aplicações: indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, e equipamento de transporte.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Variantes
Rodízio giratório 200 mm
Rodízio giratório 200 mm
Zeta
4680ITP200P63 soft cv

O Zeta é um rodízio giratório equipado com uma placa de fixação retangular que permite uma instalação segura e versátil em diversas aplicações industriais. A carcaça é fabricada em folha de aço muito pesada, garantindo robustez e durabilidade, enquanto o rolamento giratório é constituído por duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável, proporcionando uma rotação suave e confiável. A roda possui um diâmetro de 200 mm e é composta por um corpo em alumínio com piso de poliuretano fundido, combinando leveza com resistência ao desgaste, sendo suportada por um rolamento de esferas de precisão que assegura um funcionamento de longa duração. A altura total do rodízio é de 240 mm, dimensão essencial para o planeamento de integração em equipamentos e plataformas. Este rodízio apresenta uma capacidade de carga estática de 1400 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 560 kg a 6 km/h e 700 kg a 4 km/h, permitindo uma utilização flexível conforme as exigências operacionais. O Zeta é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte, oferecendo desempenho fiável em ambientes exigentes.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 200 mm
Rodízio giratório com travão direcional 200 mm
Zeta
4681ITP200P63 soft cv

Zeta é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações exigentes em que a manobrabilidade e a estabilidade são essenciais. A placa de fixação é do tipo placa de fixação retangular, garantindo uma ligação robusta e estável à estrutura do equipamento. O corpo, ou caixa, é construído em folha de aço, muito pesada, e incorpora um rolamento de giro com duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável, que assegura uma rotação suave e precisa em torno do eixo vertical. A roda tem um diâmetro de 200 mm e está equipada com um rolamento de esferas de precisão, reduzindo o atrito e o desgaste durante o funcionamento. A banda de rolamento é em poliuretano, fundido, proporcionando boa aderência, baixo ruído e proteção do piso, enquanto o corpo da roda é em alumínio, combinando leveza com resistência mecânica. A altura total do conjunto é de 240 mm. A capacidade de carga estática é de 1400 kg. Em regime dinâmico, a capacidade de carga é de 560 kg a 6 km/h e de 700 kg a 4 km/h. Adequado para a indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, e equipamento de transporte.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional acionado por mola 200 mm
Rodízio giratório com travão direcional acionado por mola 200 mm
Zeta reverse
468SITP200P63 soft cv

O Zeta reverse é um rodízio giratório com travão direcional acionado por mola, concebido para aplicações exigentes nas indústrias aeroespacial e de equipamento aeroportuário, nos fabricantes automóveis OEM, em carrinhos de produção e de plataforma e em equipamento de transporte. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que garante uma ligação estável e segura ao chassis do equipamento. O corpo do rodízio é constituído por uma folha de aço, de construção muito pesada, que proporciona elevada rigidez e resistência mecânica. O conjunto de rotação integra um rolamento de duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável, assegurando uma rotação fluida e uma elevada capacidade de suporte em todas as direções. A roda possui um diâmetro de 200 mm e é fabricada em alumínio, com um rolamento de esferas de precisão no eixo e uma banda de rolamento em poliuretano fundido, que oferece boa aderência e baixo nível de ruído. A altura total do conjunto é de 240 mm. A capacidade de carga estática é de 1400 kg. A capacidade de carga dinâmica é de 560 kg a 6 km/h e de 700 kg a 4 km/h.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola 200 mm
Rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola 200 mm
Zeta reverse
468BITP200P63 soft cv

Zeta reverse é um rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola, concebido para aplicações exigentes nas indústrias aeroespacial e de equipamentos de aeroporto, nos fabricantes automóveis OEM, em carrinhos de produção e de plataforma e em equipamento de transporte. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável e segura à estrutura do equipamento. O corpo, ou housing, é fabricado em folha de aço, de construção muito pesada, e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável, que garante uma rotação suave e precisa em torno do eixo vertical. A roda possui um diâmetro de 200 mm e utiliza um rolamento de esferas de precisão, permitindo um funcionamento fiável e de baixo atrito. A banda de rolamento é em poliuretano fundido, proporcionando elevada resistência ao desgaste e boa absorção de impactos, enquanto o corpo da roda é em alumínio, combinando leveza com robustez estrutural. A altura total do conjunto é de 240 mm. A capacidade de carga estática é de 1400 kg. A capacidade de carga dinâmica é de 560 kg a 6 km/h e de 700 kg a 4 km/h.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg