Rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola 200 mm
Zeta reverse
Número da encomenda:
990860901
EAN:
4031582398427
Número de produto:
468BITP200P63 soft cv
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Suporte fixo
Zeta reverse é um rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola, concebido para aplicações exigentes ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Zeta reverse é um rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola, concebido para aplicações exigentes nas indústrias aeroespacial e de equipamentos de aeroporto, nos fabricantes automóveis OEM, em carrinhos de produção e de plataforma e em equipamento de transporte. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável e segura à estrutura do equipamento. O corpo, ou housing, é fabricado em folha de aço, de construção muito pesada, e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável, que garante uma rotação suave e precisa em torno do eixo vertical. A roda possui um diâmetro de 200 mm e utiliza um rolamento de esferas de precisão, permitindo um funcionamento fiável e de baixo atrito. A banda de rolamento é em poliuretano fundido, proporcionando elevada resistência ao desgaste e boa absorção de impactos, enquanto o corpo da roda é em alumínio, combinando leveza com robustez estrutural. A altura total do conjunto é de 240 mm. A capacidade de carga estática é de 1400 kg. A capacidade de carga dinâmica é de 560 kg a 6 km/h e de 700 kg a 4 km/h.
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
Manutenção rápida
Rolamentos giratórios lubrificados com massa de longa duração e equipados com bico de lubrificação para fácil manutenção
Construção para cargas extra pesadas
Construção em aço maciço soldado para capacidade máxima de carga
Construção para cargas pesadas
Carcaça em aço extra pesado para alta capacidade de carga
Alinhamento automático
Ao ser levantado, o rodízio alinha-se automaticamente na direção de deslocamento