Rodízio giratório com travão total 125 mm
Zeta
Número da encomenda:
990837711
EAN:
4031582366020
Número de produto:
4687IFP125P63
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O Zeta é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações exigentes nas indústrias aeroespacial e de equipamento...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Zeta é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações exigentes nas indústrias aeroespacial e de equipamentos de aeroporto, nos fabricantes automóveis OEM, em carrinhos de produção e de plataforma e em equipamento de transporte. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura a ligação estável e segura do rodízio à estrutura do equipamento. O corpo do rodízio é constituído por folha de aço, muito pesada, proporcionando elevada robustez mecânica e resistência ao desgaste. O sistema de rotação giratória utiliza duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável, garantindo uma mobilidade suave e precisa em todas as direções. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é equipada com um rolamento de esferas de precisão, assegurando baixo atrito e funcionamento fiável. O pneu é elástico, sem marcas, vulcanizado, e a roda é fabricada em alumínio, combinando baixo peso com excelente desempenho. A altura total do conjunto é de 164 mm. A capacidade de carga estática é de 600 kg. Em regime dinâmico, a carga admissível é de 240 kg a 6 km/h e de 300 kg a 4 km/h.
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
Tração fiável
Pisos otimizados para tração asseguram aderência em pisos molhados e escorregadios
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques
Bloqueio direcional optimizado
Bloqueio direcional ajustável para 2x180° ou 4x90°
Manutenção rápida
Rolamentos giratórios lubrificados com massa de longa duração e equipados com bico de lubrificação para fácil manutenção
Construção para cargas extra pesadas
Construção em aço maciço soldado para capacidade máxima de carga
Construção para cargas pesadas
Carcaça em aço extra pesado para alta capacidade de carga
Cabeça giratória endurecida
Capas dos rolamentos reforçadas e tratadas termicamente