Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico sem marcas vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, apresentando diâmetro de 125 mm. A altura total do conjunto é de 164 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 300 kg a 4 km/h ou 240 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 600 kg. Este rodízio é adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
4680IFP125P63
EAN
4031582365948
Número de material S4
990837702
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
96 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
300 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
240 kg
Capacidade de carga estática
600 kg
Altura total
164 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
85 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
2,82 kg
Nome do produto
Zeta
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
80 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
137 mm
Largura da placa
105 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo, Reforçado
Material da caixa
Folha de aço, muito pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável
Diâmetro do dome
96 mm
Interferência giratória
235 mm
Offset
55 mm
Raio giratório
117,5 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
67 Shore A
Material do centro da roda
Alumínio
Material do piso da roda
Pneu elástico, sem marcas, vulcanizado
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
125 mm
Largura do corpo
50 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Cinzento/não deixa marcas
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
Tração fiável
Pisos otimizados para tração asseguram aderência em pisos molhados e escorregadios
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques
Bloqueio direcional optimizado
Bloqueio direcional ajustável para 2x180° ou 4x90°
Manutenção rápida
Rolamentos giratórios lubrificados com massa de longa duração e equipados com bico de lubrificação para fácil manutenção
Construção para cargas extra pesadas
Construção em aço maciço soldado para capacidade máxima de carga
Construção para cargas pesadas
Carcaça em aço extra pesado para alta capacidade de carga
Cabeça giratória endurecida
Capas dos rolamentos reforçadas e tratadas termicamente
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Proteção para os pés
Foot Protection Ø125

O Acessório Proteção para os pés é um componente complementar projetado especificamente para rodízios, oferecendo proteção e durabilidade aprimorada. Com um peso de 0,54 kg, este acessório apresenta uma construção robusta adequada para aplicações industriais e comerciais. A proteção para os pés funciona como um escudo eficaz contra impactos, desgaste e danos causados por colisões acidentais, prolongando significativamente a vida útil do rodízio. Sua instalação é direta e compatível com sistemas de rodízios padrão, permitindo uma integração simples em equipamentos existentes. Este acessório é essencial para ambientes de trabalho exigentes onde a proteção dos componentes é crítica para manutenção preventiva e segurança operacional.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Rodízio giratório com travão direcional 125 mm
Zeta
4681IFP125P63

Zeta é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações exigentes em que a fiabilidade, a manobrabilidade e a segurança são essenciais. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável e robusta à estrutura do equipamento. O corpo, ou caixa, é fabricado em folha de aço, muito pesada, proporcionando elevada resistência mecânica e durabilidade em ambientes de utilização intensiva. O mecanismo giratório incorpora duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável, que garante uma rotação suave, precisa e contínua em todas as direções. A roda tem um diâmetro de 125 mm e está equipada com um rolamento de esferas de precisão, reduzindo o atrito e o desgaste. O piso de rolamento é constituído por pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, que oferece boa aderência e protege os pavimentos, sendo o cubo em alumínio, leve e resistente à corrosão. A altura total do conjunto é de 164 mm. A capacidade de carga estática é de 600 kg. Em carga dinâmica, suporta 240 kg a 6 km/h e 300 kg a 4 km/h. Aplicações: indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, e equipamento de transporte.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Rodízio giratório com travão total 125 mm
Zeta
4687IFP125P63

O Zeta é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações exigentes nas indústrias aeroespacial e de equipamentos de aeroporto, nos fabricantes automóveis OEM, em carrinhos de produção e de plataforma e em equipamento de transporte. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura a ligação estável e segura do rodízio à estrutura do equipamento. O corpo do rodízio é constituído por folha de aço, muito pesada, proporcionando elevada robustez mecânica e resistência ao desgaste. O sistema de rotação giratória utiliza duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável, garantindo uma mobilidade suave e precisa em todas as direções. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é equipada com um rolamento de esferas de precisão, assegurando baixo atrito e funcionamento fiável. O pneu é elástico, sem marcas, vulcanizado, e a roda é fabricada em alumínio, combinando baixo peso com excelente desempenho. A altura total do conjunto é de 164 mm. A capacidade de carga estática é de 600 kg. Em regime dinâmico, a carga admissível é de 240 kg a 6 km/h e de 300 kg a 4 km/h.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Variantes
Rodízio fixo 125 mm
Rodízio fixo 125 mm
Zeta
4688IFP125P63

O Zeta é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. O alojamento é construído em folha de aço muito pesada, proporcionando robustez e durabilidade excecionais para ambientes de trabalho exigentes. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é composta por um pneu elástico sem marcas vulcanizado, montado sobre um corpo de alumínio que reduz o peso total do conjunto mantendo a integridade estrutural. O sistema de rolamento utiliza rolamentos de esferas de precisão, garantindo rotação suave e eficiente durante operações contínuas. A altura total do rodízio é de 164 mm, dimensão crítica para integração em plataformas e equipamentos de transporte. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 600 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de deslocamento: 240 kg a 6 km/h e 300 kg a 4 km/h. O Zeta é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e plataforma, bem como equipamento de transporte geral, oferecendo confiabilidade e performance em contextos operacionais de alta exigência.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional acionado por mola 125 mm
Rodízio giratório com travão direcional acionado por mola 125 mm
Zeta reverse
468SIFP125P63

O Zeta reverse é um rodízio girató­rio com travão direcional acionado por mola, concebido para aplicações de elevada exigência em indústrias como a aeroespacial e de equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma e equipamento de transporte. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que garante uma ligação estável e segura ao equipamento. A caixa é fabricada em folha de aço, de construção muito pesada, e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável, que assegura a rotação suave e precisa do conjunto. A roda possui um diâmetro de 125 mm e um rolamento de esferas de precisão, sendo o seu piso um pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, montado sobre um corpo em alumínio. Em termos dimensionais, a altura total do produto é de 164 mm. No que respeita às cargas, a capacidade de carga estática é de 600 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 240 kg a 6 km/h e de 300 kg a 4 km/h.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola 125 mm
Rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola 125 mm
Zeta reverse
468BIFP125P63

O Zeta reverse é um rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola, destinado à indústria aeroespacial, a equipamentos de aeroporto, a fabricantes automóveis OEM, a carrinhos de produção e de plataforma e a equipamento de transporte. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular. O corpo é constituído por folha de aço, muito pesada, e o sistema de rotação assenta num rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável. A roda, com diâmetro de 125 mm, está equipada com um rolamento de esferas de precisão e apresenta um pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, sobre um corpo de alumínio. A altura total do conjunto é de 164 mm. A capacidade de carga estática é de 600 kg. Em regime dinâmico, a carga admissível é de 240 kg a uma velocidade de 6 km/h e de 300 kg a 4 km/h.

125 mm
164 mm
300 kg
125 mm
164 mm
300 kg