Rodízio fixo 125 mm
Zeta
Número da encomenda:
990837723
EAN:
4031582366068
Número de produto:
4688IFP125P63
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O Zeta é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas ap...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Zeta é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. O alojamento é construído em folha de aço muito pesada, proporcionando robustez e durabilidade excecionais para ambientes de trabalho exigentes. A roda possui um diâmetro de 125 mm e é composta por um pneu elástico sem marcas vulcanizado, montado sobre um corpo de alumínio que reduz o peso total do conjunto mantendo a integridade estrutural. O sistema de rolamento utiliza rolamentos de esferas de precisão, garantindo rotação suave e eficiente durante operações contínuas. A altura total do rodízio é de 164 mm, dimensão crítica para integração em plataformas e equipamentos de transporte. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 600 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de deslocamento: 240 kg a 6 km/h e 300 kg a 4 km/h. O Zeta é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e plataforma, bem como equipamento de transporte geral, oferecendo confiabilidade e performance em contextos operacionais de alta exigência.
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
Tração fiável
Pisos otimizados para tração asseguram aderência em pisos molhados e escorregadios
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques
Bloqueio direcional optimizado
Bloqueio direcional ajustável para 2x180° ou 4x90°
Construção para cargas extra pesadas
Construção em aço maciço soldado para capacidade máxima de carga
Construção para cargas pesadas
Carcaça em aço extra pesado para alta capacidade de carga
Cabeça giratória endurecida
Capas dos rolamentos reforçadas e tratadas termicamente