Rodízio giratório com travão total 100 mm
Galea
EAN:
4031582368369
Número de produto:
5077PJP100R05-22x40
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
Galea é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações exigentes em camas de cuidados, carrinhos de catering e...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Galea é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações exigentes em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como em cadeiras de duche. O sistema de fixação é uma espiga sólida, redonda, que permite a montagem direta na estrutura do equipamento. O corpo (housing) é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento de duas filas de esferas, assegurando uma rotação giratória suave, estável e precisa em todas as direções. A roda, com um diâmetro de 100 mm, possui um rolamento de esferas de precisão que reduz o atrito e garante um funcionamento silencioso e fiável. O piso de rolamento é em borracha termoplástica, proporcionando boa aderência e amortecimento, enquanto a roda é suportada por um corpo em polipropileno. Em termos dimensionais, a altura total do rodízio é de 139 mm. Quanto às especificações de carga, a capacidade de carga estática é de 200 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h.
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
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
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
Conforme às normas
Aplicável na indústria alimentar (Aprovação Lerpac)