Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

O Galea é um rodízio giratório equipado com uma espiga sólida, redonda, que garante uma fixação robusta e confiável em diversas aplicações. A estrutura de alojamento é fabricada em poliamida e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas, proporcionando uma rotação suave e estável. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é constituída por um corpo em polipropileno com piso de borracha termoplástica, combinação que oferece durabilidade e aderência adequadas para ambientes exigentes. O rolamento da roda é do tipo rolamento de esferas de precisão, assegurando um desempenho fiável e uma longa vida útil. A altura total do rodízio é de 139 mm, dimensão que deve ser considerada no projeto de integração em sistemas móveis. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, especificações que o tornam adequado para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como em cadeiras de duche, onde a mobilidade controlada e a segurança são requisitos essenciais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5070PJP100R05-22x40
EAN
4031582308808
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
139 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,61 kg
Nome do produto
Galea
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Espiga sólida, redonda
Diâmetro do Furo
22 mm
Comprimento do Furo
40 mm
Suporte
Em Forma de Garfo
Fechado
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Interferência giratória
180 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
90 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Largura do Piso
30 mm
Diâmetro
100 mm
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
Conforme às normas
Aplicável na indústria alimentar (Aprovação Lerpac)
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Rodízio giratório com travão total 100 mm
Galea
5077PJP100R05-22x40

Galea é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações exigentes em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como em cadeiras de duche. O sistema de fixação é uma espiga sólida, redonda, que permite a montagem direta na estrutura do equipamento. O corpo (housing) é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento de duas filas de esferas, assegurando uma rotação giratória suave, estável e precisa em todas as direções. A roda, com um diâmetro de 100 mm, possui um rolamento de esferas de precisão que reduz o atrito e garante um funcionamento silencioso e fiável. O piso de rolamento é em borracha termoplástica, proporcionando boa aderência e amortecimento, enquanto a roda é suportada por um corpo em polipropileno. Em termos dimensionais, a altura total do rodízio é de 139 mm. Quanto às especificações de carga, a capacidade de carga estática é de 200 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Galea
5071PJP100R05-22x40

Galea é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações profissionais que exigem manobrabilidade e fiabilidade. A fixação é do tipo espiga sólida, redonda, que permite a montagem direta no equipamento através de um encaixe cilíndrico simples e robusto. O corpo, ou carcaça, é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento de duas filas de esferas, que assegura a rotação suave e precisa do conjunto em torno do eixo vertical. A roda tem um diâmetro de 100 mm e está equipada com um rolamento de esferas de precisão, que reduz o atrito e garante um funcionamento silencioso e estável. A banda de rolamento é realizada em borracha termoplástica, enquanto o corpo da roda é constituído por polipropileno, combinando aderência ao piso com baixo peso. A altura total do conjunto é de 139 mm, dimensão que deve ser considerada na conceção da altura de montagem do equipamento. A capacidade de carga estática é de 200 kg por rodízio, e a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg, válida a uma velocidade de 3 km/h. Este produto destina-se a camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como a cadeiras de duche.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão da roda 100 mm
Rodízio giratório com travão da roda 100 mm
Galea
5075PJP100R05-22x40

O Galea é um rodízio giratório com travão da roda, concebido para aplicações exigentes em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como em cadeiras de duche. A fixação é realizada através de uma espiga sólida, redonda, que garante uma ligação estável e segura ao equipamento. O corpo, ou alojamento, é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas, assegurando uma rotação suave, precisa e controlada em todas as direções. A roda tem um diâmetro de 100 mm e utiliza um rolamento de esferas de precisão, que reduz o atrito e aumenta a durabilidade do conjunto. A banda de rodagem é composta por borracha termoplástica, proporcionando boa aderência e amortecimento, enquanto o corpo da roda é executado em polipropileno. A altura total do conjunto é de 139 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg