Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Galea é um rodízio giratório com travão da roda, concebido para aplicações exigentes em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como em cadeiras de duche. A fixação é realizada através de uma espiga sólida, redonda, que garante uma ligação estável e segura ao equipamento. O corpo, ou alojamento, é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas, assegurando uma rotação suave, precisa e controlada em todas as direções. A roda tem um diâmetro de 100 mm e utiliza um rolamento de esferas de precisão, que reduz o atrito e aumenta a durabilidade do conjunto. A banda de rodagem é composta por borracha termoplástica, proporcionando boa aderência e amortecimento, enquanto o corpo da roda é executado em polipropileno. A altura total do conjunto é de 139 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
5075PJP100R05-22x40
EAN
4031582379310
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório com travão da roda
Largura geral
66 mm
Capacidade de carga a 3 km/h
100 kg
Capacidade de carga estática
200 kg
Altura total
139 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,61 kg
Nome do produto
Galea
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Espiga sólida, redonda
Diâmetro do Furo
22 mm
Comprimento do Furo
40 mm
Suporte
Em Forma de Garfo
Fechado
Material da caixa
Poliamida
Rolamento giratório
Duas filas de esferas
Diâmetro do dome
59 mm
Interferência giratória
256 mm
Offset
40 mm
Raio giratório
128 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
87 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Largura do Piso
30 mm
Diâmetro
100 mm
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
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
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
Conforme às normas
Aplicável na indústria alimentar (Aprovação Lerpac)
Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Rodízio giratório 100 mm
Galea
5070PJP100R05-22x40 TRP

O Galea é um rodízio giratório equipado com uma espiga sólida, redonda, que garante uma fixação robusta e confiável em diversas aplicações. A estrutura de alojamento é fabricada em poliamida e incorpora um rolamento giratório de duas filas de esferas, proporcionando uma rotação suave e durável. A roda possui um diâmetro de 100 mm e é constituída por um corpo em polipropileno com piso de borracha termoplástica, combinação que oferece excelente aderência e resistência ao desgaste. O rolamento da roda é um rolamento de esferas de precisão, assegurando um funcionamento silencioso e eficiente durante a operação. A altura total do rodízio é de 139 mm, dimensão que deve ser considerada no projeto de integração em sistemas móveis. Este rodízio apresenta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, especificações adequadas para aplicações em camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como em cadeiras de duche, onde a confiabilidade e a segurança são requisitos essenciais.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg