Rodízio giratório com travão direcional 100 mm
Galea
EAN:
4031582368444
Número de produto:
5071PJP100R05-22x40
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Correspondência de cores
Galea é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações profissionais que exigem manobrabilidade e fiabili...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
Galea é um rodízio giratório com travão direcional, concebido para aplicações profissionais que exigem manobrabilidade e fiabilidade. A fixação é do tipo espiga sólida, redonda, que permite a montagem direta no equipamento através de um encaixe cilíndrico simples e robusto. O corpo, ou carcaça, é fabricado em poliamida e incorpora um rolamento de duas filas de esferas, que assegura a rotação suave e precisa do conjunto em torno do eixo vertical. A roda tem um diâmetro de 100 mm e está equipada com um rolamento de esferas de precisão, que reduz o atrito e garante um funcionamento silencioso e estável. A banda de rolamento é realizada em borracha termoplástica, enquanto o corpo da roda é constituído por polipropileno, combinando aderência ao piso com baixo peso. A altura total do conjunto é de 139 mm, dimensão que deve ser considerada na conceção da altura de montagem do equipamento. A capacidade de carga estática é de 200 kg por rodízio, e a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg, válida a uma velocidade de 3 km/h. Este produto destina-se a camas de cuidados, carrinhos de catering e sistemas de distribuição de refeições, bem como a cadeiras de duche.
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
Esquema de cores de fácil utilização
Pedal verde para bloqueio direcional e pedal vermelho para bloqueio total
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
Conforme às normas
Aplicável na indústria alimentar (Aprovação Lerpac)