Rodízio giratório com travão direcional 200 mm
Zeta
Número da encomenda:
990837706
EAN:
4031582366006
Número de produto:
4681IFP200P63
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O Zeta é um rodízio giratório com travão direcional, indicado para a indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabrican...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Zeta é um rodízio giratório com travão direcional, indicado para a indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma e equipamento de transporte. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular. O corpo do rodízio é constituído por folha de aço, muito pesada, e o sistema de rotação assenta em duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda tem um diâmetro de 200 mm e está equipada com um rolamento de esferas de precisão. O piso de rolamento é um pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, sendo o corpo da roda em alumínio. A altura total do conjunto é de 240 mm. A capacidade de carga estática é de 900 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 360 kg a 6 km/h e de 450 kg a 4 km/h. Estes valores devem ser considerados na seleção do rodízio para cada aplicação.
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
Tração fiável
Pisos otimizados para tração asseguram aderência em pisos molhados e escorregadios
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques
Bloqueio direcional optimizado
Bloqueio direcional ajustável para 2x180° ou 4x90°
Manutenção rápida
Rolamentos giratórios lubrificados com massa de longa duração e equipados com bico de lubrificação para fácil manutenção
Construção para cargas extra pesadas
Construção em aço maciço soldado para capacidade máxima de carga
Construção para cargas pesadas
Carcaça em aço extra pesado para alta capacidade de carga
Cabeça giratória endurecida
Capas dos rolamentos reforçadas e tratadas termicamente