Rodízio fixo 200 mm
Zeta
Número da encomenda:
990829107
EAN:
4031582366082
Número de produto:
4688IFP200P63
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Uso ininterrupto
O Zeta é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas ap...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Zeta é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura é composta por uma carcaça em folha de aço muito pesada, que proporciona robustez e durabilidade excecionais para ambientes de trabalho exigentes. A roda possui um diâmetro de 200 mm e é constituída por um corpo em alumínio, combinado com um pneu elástico sem marcas vulcanizado que oferece excelente aderência e proteção das superfícies de contacto. O sistema de rolamento utiliza rolamentos de esferas de precisão, assegurando um funcionamento suave e eficiente durante operações contínuas. Com uma altura total de 240 mm, este rodízio apresenta uma capacidade de carga estática de 900 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 360 kg a 6 km/h e 450 kg a 4 km/h, permitindo uma adaptação flexível conforme as velocidades de deslocamento requeridas. O Zeta é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e plataforma, bem como equipamento de transporte, onde a fiabilidade e a performance são critérios essenciais.
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
Tração fiável
Pisos otimizados para tração asseguram aderência em pisos molhados e escorregadios
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques
Bloqueio direcional optimizado
Bloqueio direcional ajustável para 2x180° ou 4x90°
Construção para cargas extra pesadas
Construção em aço maciço soldado para capacidade máxima de carga
Construção para cargas pesadas
Carcaça em aço extra pesado para alta capacidade de carga
Cabeça giratória endurecida
Capas dos rolamentos reforçadas e tratadas termicamente