Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O rodízio giratório Zeta apresenta uma placa de fixação retangular e carcaça em folha de aço muito pesada com rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda possui corpo em alumínio com pneu elástico sem marcas vulcanizado e rolamento de esferas de precisão, apresentando diâmetro de 200 mm. A altura total do conjunto é de 240 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 500 kg a 4 km/h ou 400 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 1000 kg. Este rodízio é adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma, bem como equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
4680IFP200P63
EAN
4031582365962
Número de material S4
990829106
Atributos principais
Tipo
Rodízio giratório
Largura geral
96 mm
Capacidade de carga a 4 km/h
500 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
400 kg
Capacidade de carga estática
1000 kg
Altura total
240 mm
Intervalo de temperatura (Máximo)
85 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
3,98 kg
Nome do produto
Zeta
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Encaixe
Tipo de fixação
Placa de fixação retangular
Diâmetro do furo da placa
11 mm
Comprimento do furo da placa (Máximo)
80 mm
Comprimento do furo da placa (mínimo)
75 mm
Largura do furo da placa (Máximo)
105 mm
Largura do furo da placa (Mínimo)
75 mm
Comprimento da placa
137 mm
Largura da placa
105 mm
Suporte
Cor
Passivada a azul
Em Forma de Garfo
Amplo, Reforçado
Material da caixa
Folha de aço, muito pesada
Rolamento giratório
Duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável
Diâmetro do dome
96 mm
Interferência giratória
310 mm
Offset
55 mm
Raio giratório
155 mm
Roda
Dureza do Piso (A)
67 Shore A
Material do centro da roda
Alumínio
Material do piso da roda
Pneu elástico, sem marcas, vulcanizado
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
200 mm
Largura do corpo
50 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Eixo
Aparafusado com porca
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Cinzento/não deixa marcas
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
Tração fiável
Pisos otimizados para tração asseguram aderência em pisos molhados e escorregadios
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Direção fácil
Cabeça giratória com rolamentos de esferas duplos
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques
Bloqueio direcional optimizado
Bloqueio direcional ajustável para 2x180° ou 4x90°
Manutenção rápida
Rolamentos giratórios lubrificados com massa de longa duração e equipados com bico de lubrificação para fácil manutenção
Construção para cargas extra pesadas
Construção em aço maciço soldado para capacidade máxima de carga
Construção para cargas pesadas
Carcaça em aço extra pesado para alta capacidade de carga
Cabeça giratória endurecida
Capas dos rolamentos reforçadas e tratadas termicamente
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Proteção para os pés
Foot Protection Ø200

O Acessório Proteção para os pés é um componente complementar projetado especificamente para rodízios, oferecendo proteção eficaz e durável. Com um peso de 0,75 kg, este acessório apresenta uma construção robusta adequada para aplicações industriais e comerciais. A Proteção para os pés funciona como um escudo protetor que salvaguarda os rodízios contra impactos, desgaste prematuro e danos causados por colisões acidentais durante o transporte e movimentação de cargas. Este acessório é essencial para prolongar a vida útil dos rodízios e manter a integridade estrutural do equipamento móvel. Sua instalação é simples e compatível com diversos tipos de rodízios padrão, tornando-o uma solução versátil e económica para ambientes que requerem proteção adicional.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão total 200 mm
Rodízio giratório com travão total 200 mm
Zeta
4687IFP200P63

O Zeta é um rodízio giratório com travão total, concebido para aplicações industriais exigentes, nomeadamente na indústria aeroespacial, em equipamentos de aeroporto, em fabricantes automóveis OEM, em carrinhos de produção e de plataforma e em equipamento de transporte. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável e segura à estrutura do equipamento. O corpo do rodízio é constituído por uma folha de aço, de construção muito pesada, que garante elevada resistência mecânica e durabilidade em ambientes de utilização intensiva. A unidade giratória utiliza um rolamento de duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável, que permite uma rotação suave e precisa em torno do eixo vertical. A roda, com um diâmetro de 200 mm, está equipada com um rolamento de esferas de precisão, que reduz o atrito e melhora o desempenho em movimento, e o seu piso é um pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, que proporciona boa aderência e protege os pavimentos. O corpo da roda é fabricado em alumínio, combinando baixo peso com resistência adequada. A altura total do conjunto é de 240 mm. A capacidade de carga estática é de 900 kg. Em regime dinâmico, a capacidade de carga é de 360 kg a 6 km/h e de 450 kg a 4 km/h.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Variantes
Rodízio fixo 200 mm
Rodízio fixo 200 mm
Zeta
4688IFP200P63

O Zeta é um rodízio fixo equipado com uma placa de fixação retangular que garante uma instalação segura e estável em diversas aplicações industriais. A estrutura é composta por uma carcaça em folha de aço muito pesada, que proporciona robustez e durabilidade excecionais para ambientes de trabalho exigentes. A roda possui um diâmetro de 200 mm e é constituída por um corpo em alumínio, combinado com um pneu elástico sem marcas vulcanizado que oferece excelente aderência e proteção das superfícies de contacto. O sistema de rolamento utiliza rolamentos de esferas de precisão, assegurando um funcionamento suave e eficiente durante operações contínuas. Com uma altura total de 240 mm, este rodízio apresenta uma capacidade de carga estática de 900 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia entre 360 kg a 6 km/h e 450 kg a 4 km/h, permitindo uma adaptação flexível conforme as velocidades de deslocamento requeridas. O Zeta é especialmente adequado para aplicações na indústria aeroespacial e equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e plataforma, bem como equipamento de transporte, onde a fiabilidade e a performance são critérios essenciais.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional 200 mm
Rodízio giratório com travão direcional 200 mm
Zeta
4681IFP200P63

O Zeta é um rodízio giratório com travão direcional, indicado para a indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de produção e de plataforma e equipamento de transporte. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular. O corpo do rodízio é constituído por folha de aço, muito pesada, e o sistema de rotação assenta em duas filas de esferas, reforçado ou aço inoxidável. A roda tem um diâmetro de 200 mm e está equipada com um rolamento de esferas de precisão. O piso de rolamento é um pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, sendo o corpo da roda em alumínio. A altura total do conjunto é de 240 mm. A capacidade de carga estática é de 900 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 360 kg a 6 km/h e de 450 kg a 4 km/h. Estes valores devem ser considerados na seleção do rodízio para cada aplicação.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão direcional acionado por mola 200 mm
Rodízio giratório com travão direcional acionado por mola 200 mm
Zeta reverse
468SIFP200P63

O Zeta reverse é um rodízio giratório com travão direcional acionado por mola, concebido para ambientes de trabalho exigentes. A fixação ao equipamento é feita através de uma placa de fixação retangular. A carcaça é fabricada em folha de aço, muito pesada, e a articulação giratória assenta num sistema de duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável. A roda tem um diâmetro de 200 mm e integra um rolamento de esferas de precisão. O pneu é elástico, sem marcas, vulcanizado, e o corpo da roda é em alumínio. A altura total do conjunto é de 240 mm. A capacidade de carga estática é de 900 kg. Em regime dinâmico, suporta 360 kg a 6 km/h e 450 kg a 4 km/h. Destina-se a aplicações na indústria aeroespacial e em equipamentos de aeroporto, a fabricantes automóveis OEM, a carrinhos de produção e de plataforma, e a equipamento de transporte.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg
Variantes
Rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola 200 mm
Rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola 200 mm
Zeta reverse
468BIFP200P63

O Zeta reverse é um rodízio giratório com travão total e travão direcional acionado por mola, concebido para aplicações exigentes nas indústrias aeroespacial e de equipamentos de aeroporto, nos fabricantes automóveis OEM, em carrinhos de produção e de plataforma e em equipamento de transporte. A fixação é realizada através de uma placa de fixação retangular, que assegura uma ligação estável e segura ao equipamento. A carcaça é fabricada em folha de aço, de construção muito pesada, e integra um rolamento giratório de duas filas de esferas, reforçado ou em aço inoxidável, que garante uma rotação suave e precisa em torno do eixo vertical. A roda, com um diâmetro de 200 mm, possui um rolamento de esferas de precisão que assegura baixo atrito e elevada durabilidade, e o seu corpo é em alumínio, proporcionando leveza e resistência mecânica. O piso de rolamento é constituído por um pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, adequado para uso em superfícies interiores sensíveis. A altura total do conjunto é de 240 mm. A capacidade de carga estática é de 900 kg. Em regime dinâmico, a carga admissível é de 360 kg a 6 km/h e de 450 kg a 4 km/h.

200 mm
240 mm
450 kg
200 mm
240 mm
450 kg