Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
O Integral twin é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, equipado com espiga com furo para barras de perfil, versão curta, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O alojamento é fabricado em folha de aço, média, com rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda possui corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, com rolamento de esferas de precisão, selado, e diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem altura total de 175 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, com capacidade de carga estática de 450 kg. Este rodízio é adequado para carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Artikelnummer
2944USX150R36-32S30 D 9002 4xM6 W
EAN
4031582340495
S4 Materialnummer
990060956
Core attributes
Zertifikat
Testado e monitorizado por TÜV Süd
Gehäusetyp
Rodízio giratório com travão central, total ou direcional
Gesamtbreite
75 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
150 kg
Tragfähigkeit bei 4 km/h
150 kg
Statische Tragfähigkeit
450 kg
Bauhöhe
175 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-25 °C
Gesamtgewicht
1,45 kg
Produktname
Integral twin
Norm
EN12531 - Rodízios para Camas Hospitalares
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Anzahl der Montagebohrungen im Zapfen
4
Hinweis
As camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares.
Befestigungsart
Espiga com Furo para barras de perfil, versão curta
Zapfen Durchmesser
32 mm
Zapfenlänge
51 mm
Gewindeposition im Zapfen
7 mm
Housing
Farbe
Cinzento branco (RAL9002)
Gabelform
Roda dupla com suporte
Material
Folha de aço, média
Schwenklager
Rolamento de esferas de precisão
Dom Durchmesser
70 mm
Störkreis
248 mm
Ausladung
45 mm
Schwenkradius
124 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
91 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
40 Shore D
Material des Radkörpers
Poliamida
Material der Lauffläche
Poliuretano, injetado, eletro-condutivo
Breite der Lauffläche
15 mm
Durchmesser
150 mm
Breite des Radkörpers
15 mm
Fadenschutz
Com anti-fios
Lager
Rolamento de esferas de precisão, selado
Radfarbe
Cinzento branco (RAL9002)
Conjunto de Pegas
Befestigungsoptionen
As camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares.

Prémio Alemão de Design

Prémio Alemão de Design

Prémio Red Dot Design

Prémio Red Dot Design

special-features-image
Funcionalidades especiais
Ignorar a galeria de produtos

Acessórios

Acessório
Adaptador
Adapter m. Gew. Stift

O Adaptador é um acessório de rodízio com peso de 0,1 kg, projetado para facilitar a integração e compatibilidade entre diferentes sistemas de fixação e componentes de rodas. Este acessório oferece uma solução versátil para aplicações que requerem ajustes dimensionais ou de interface, permitindo a conexão eficiente entre rodízios e estruturas de suporte variadas. Sua construção leve e robusta garante durabilidade e desempenho confiável em ambientes industriais e comerciais, mantendo as especificações técnicas necessárias para operação segura e estável.

Acessório
Alavanca de comutação
Schalthebel 24S45 o. Gew. Stift

O Acessório Alavanca de comutação é um componente de precisão projetado para sistemas de rodízios, oferecendo funcionalidade robusta e confiável em aplicações industriais e comerciais. Com um peso de 0,12 kg, este acessório apresenta uma construção compacta e leve, facilitando a integração em diversos tipos de rodízios sem comprometer a estabilidade estrutural. A alavanca de comutação permite o controle eficiente de mecanismos de travamento e liberação, proporcionando operação suave e resposta imediata. Seu design otimizado garante durabilidade e desempenho consistente em ambientes exigentes, sendo adequado para aplicações que requerem acionamento frequente e precisão técnica elevada.

Acessório
Alavanca de comutação
Schalthebel 28S45 m. Gew. Stift

O Acessório Alavanca de comutação é um componente essencial concebido para aplicações em rodízios, oferecendo uma solução compacta e funcional para sistemas de controlo e comutação. Com um peso de apenas 0,06 kg, este acessório apresenta uma construção leve que facilita a integração em diversos tipos de rodízios sem comprometer a estabilidade ou o desempenho geral do sistema. A alavanca de comutação é particularmente adequada para ambientes onde é necessário um controlo preciso e fiável, permitindo operações de comutação suave e repetitiva. A sua dimensão reduzida e peso mínimo tornam-na ideal para aplicações que exigem eficiência espacial, mantendo simultaneamente a robustez necessária para operações contínuas em contextos industriais e comerciais.

Acessório
Alavanca de comutação
Schalthebel 65S45 m. Gew. Stift

O Acessório Alavanca de comutação é um componente essencial concebido para otimizar o funcionamento de rodízios, oferecendo uma solução prática e eficiente para aplicações que requerem comutação rápida e fiável. Com um peso de 0,09 kg, este acessório apresenta uma construção compacta e leve, facilitando a sua integração em diversos sistemas de rodízios sem comprometer a estabilidade ou o desempenho geral do equipamento. A alavanca de comutação destina-se a profissionais e engenheiros que necessitam de componentes de qualidade superior para garantir operações contínuas e seguras em ambientes industriais e comerciais.

Acessório
Bucha de rolamento
Lager Buchse m. Gew. Stift SW7/16in

A Bucha de rolamento é um acessório essencial para rodízios, projetado para otimizar o desempenho e a durabilidade dos sistemas de mobilidade. Com um peso de 0,04 kg, este componente oferece uma solução leve e eficiente para aplicações que requerem suporte de carga e movimento fluido. A bucha de rolamento funciona como elemento intermediário entre o eixo e o rolamento, reduzindo o atrito e distribuindo as forças de forma uniforme. Este acessório é particularmente adequado para ambientes industriais e comerciais onde a precisão e a confiabilidade são críticas. Sua construção robusta garante compatibilidade com diversos tipos de rodízios, facilitando a manutenção e substituição quando necessário.

Acessório
Barra de perfil
Profilstahl 6kt-11x1000

A Barra de perfil é um acessório essencial para rodízios, concebido para proporcionar suporte estrutural e estabilidade em aplicações de mobilidade industrial. Este componente funciona como elemento de reforço, permitindo a fixação segura do rodízio a estruturas de equipamento ou móvel, garantindo alinhamento preciso e distribuição uniforme de cargas. A barra de perfil oferece compatibilidade com diversos tipos de rodízios e sistemas de montagem, sendo particularmente adequada para ambientes que exigem resistência mecânica elevada e durabilidade prolongada. Fabricada com materiais de qualidade industrial, este acessório assegura performance fiável em operações contínuas, reduzindo vibrações e movimentos indesejados. A sua geometria otimizada facilita a instalação e manutenção, enquanto mantém as tolerâncias dimensionais necessárias para funcionamento correto do rodízio em diferentes contextos de utilização.

Ignorar a galeria de produtos

Produtos relacionados

Variantes
Rodízio giratório com travão central e total 150 mm
Rodízio giratório com travão central e total 150 mm
Integral twin
2946USX150R36-32S30 D 9002 4xM6 W

O Integral twin é um rodízio giratório com travão central e total equipado com espiga com furo para barras de perfil, versão curta, sendo que as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. A carcaça é fabricada em folha de aço, média, incorporando um rolamento de esferas de precisão para movimento giratório suave. A roda apresenta corpo em poliamida com banda de rodagem em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, montada sobre rolamento de esferas de precisão, selado, com diâmetro de 150 mm. As dimensões incluem altura total de 175 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a 3 km/h e 150 kg a 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 450 kg. Este rodízio destina-se a aplicações em carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, robôs cirúrgicos, mesas cirúrgicas e aparelhos de ultrassons.

150 mm
175 mm
150 kg
150 mm
175 mm
150 kg