Rodízio giratório com travão central e total 150 mm
Integral twin
Número da encomenda:
990060939
EAN:
4031582340501
Número de produto:
2946USX150R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Design premiado
Integral twin é um rodízio giratório com travão central e total, concebido para aplicações que exigem mobilidade controlada e fi...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
Integral twin é um rodízio giratório com travão central e total, concebido para aplicações que exigem mobilidade controlada e fiabilidade em ambiente clínico e hospitalar. A fixação é realizada por espiga com furo para barras de perfil, na versão curta, que deve ser selada na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares, em conformidade com a indicação técnica de que as camas laváveis devem ser seladas nessa zona. O corpo do rodízio é constituído por folha de aço, de espessura média, e incorpora um rolamento de esferas de precisão para a rotação do conjunto giratório. A roda tem um diâmetro de 150 mm e utiliza um rolamento de esferas de precisão, selado, que garante baixa resistência ao rolamento e longa vida útil. A banda de rolamento é em poliuretano, injetado e eletro-condutivo, e o corpo da roda é em poliamida. A altura total do rodízio é de 175 mm. A capacidade de carga estática é de 450 kg. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg por roda, à velocidade de 4 km/h, e de 150 kg por roda, à velocidade de 3 km/h.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Unidade de controlo
Prémio Alemão de Design
Prémio Alemão de Design
Prémio Red Dot Design
Prémio Red Dot Design
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
Bloqueio central de fácil utilização
Bloqueio simultâneo de mais de um rodízio através de alavanca central
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
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
Vedação de proteção
Rodas com rolamentos selados para proteção contra respingos de água e sujidade
Componentes resistentes a produtos químicos
Insensível a muitos agentes de limpeza e substâncias químicas
Segurança certificada
Norma de desempenho certificada pela TÜV Süd
Manobrabilidade confortável
Grandes rodas e cubos elásticos permitem ultrapassar obstáculos com facilidade
Função de comutação em vários estágios
Até três posições de bloqueio: bloqueio direcional, bloqueio total ou mobilidade livre
Manobrabilidade optimizada
Rodízio duplo com elevada manobrabilidade devido ao efeito diferencial
Redução da limpeza
Graças às superfícies predominantemente lisas, os rodízios são rápidos e fáceis de limpar
Proteção do chão pela distribuição da carga
Duas rodas distribuem a carga e minimizam marcas no chão
Proteção de cabos integrada
Empurrador de cabos integrado para proteger cabos no chão
Construção extremamente forte
Construção extremamente robusta