Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 150 mm
Integral
Número da encomenda:
990061694
EAN:
4031582341041
Número de produto:
2044XSX150R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Design premiado
Integral é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, concebido para equipamentos e mobiliário hospitalar exi...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
Integral é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, concebido para equipamentos e mobiliário hospitalar exigente. A fixação é do tipo espiga com furo para barras de perfil, em versão curta, e as camas laváveis devem ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O corpo é em folha de aço, média, e assenta num rolamento de esferas de precisão. A roda, com diâmetro de 150 mm, possui rolamento de esferas de precisão, selado, a banda de rolamento é em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, e o corpo da roda é em poliamida, eletro-condutivo. A altura total do conjunto é de 183 mm. A capacidade de carga estática é de 450 kg. Em regime dinâmico, a capacidade é de 150 kg por roda, a uma velocidade de 4 km/h, e de 150 kg por roda, a uma velocidade de 3 km/h. Aplicações: carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, carrinhos de diálise, camas hospitalares, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, macas e aparelhos de ultrassons.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Unidade de controlo
Prémio IF Design
Prémio IF Design
Prémio Red Dot Design
Prémio Red Dot Design
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
Bloqueio central de fácil utilização
Bloqueio simultâneo de mais de um rodízio através de alavanca central
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
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
Vedação de proteção
Rodas com rolamentos selados para proteção contra respingos de água e sujidade
Componentes resistentes a produtos químicos
Insensível a muitos agentes de limpeza e substâncias químicas
Cobertura individual
A forma da tampa da carcaça pode ser personalizada
Segurança certificada
Norma de desempenho certificada pela TÜV Süd
Manobrabilidade confortável
Grandes rodas e cubos elásticos permitem ultrapassar obstáculos com facilidade
Função de comutação em vários estágios
Até três posições de bloqueio: bloqueio direcional, bloqueio total ou mobilidade livre
Redução da limpeza
Graças às superfícies predominantemente lisas, os rodízios são rápidos e fáceis de limpar
Construção extremamente forte
Construção extremamente robusta