Rodízio giratório com travão central e total 150 mm
Integral
Número da encomenda:
990037651
EAN:
4031582341560
Número de produto:
2046XSX150R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Design premiado
O Integral é um rodízio giratório com travão central e total, destinado a ambientes de saúde. A montagem efetua-se por espiga co...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
O Integral é um rodízio giratório com travão central e total, destinado a ambientes de saúde. A montagem efetua-se por espiga com furo para barras de perfil, versão curta, devendo as camas laváveis ser seladas na área de montagem pelo fabricante das camas hospitalares. O corpo é constituído por folha de aço, média, e integra um rolamento de esferas de precisão que assegura a rotação giratória. A roda tem 150 mm de diâmetro e está equipada com rolamento de esferas de precisão, selado, com piso em poliuretano, injetado, eletro-condutivo, e corpo em poliamida, eletro-condutivo. A altura total é de 183 mm. A carga estática admissível é de 450 kg, e a carga dinâmica admissível é de 150 kg a 4 km/h e de 150 kg a 3 km/h. Aplicações: carrinhos de anestesia, braços em C, tomógrafos, ressonâncias magnéticas, raio-X, camas de cuidados, carrinhos de diálise, camas hospitalares, macas e aparelhos de ultrassons.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Encaixe
Suporte
Roda
Unidade de controlo
Prémio IF Design
Prémio IF Design
Prémio Red Dot Design
Prémio Red Dot Design
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
Bloqueio central de fácil utilização
Bloqueio simultâneo de mais de um rodízio através de alavanca central
Design premiado
Premiado com distinções prestigiosas por júris internacionais
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
Vedação de proteção
Rodas com rolamentos selados para proteção contra respingos de água e sujidade
Componentes resistentes a produtos químicos
Insensível a muitos agentes de limpeza e substâncias químicas
Cobertura individual
A forma da tampa da carcaça pode ser personalizada
Segurança certificada
Norma de desempenho certificada pela TÜV Süd
Manobrabilidade confortável
Grandes rodas e cubos elásticos permitem ultrapassar obstáculos com facilidade
Função de comutação em vários estágios
Até três posições de bloqueio: bloqueio direcional, bloqueio total ou mobilidade livre
Redução da limpeza
Graças às superfícies predominantemente lisas, os rodízios são rápidos e fáceis de limpar
Construção extremamente forte
Construção extremamente robusta