Rodízio giratório com travão central, total ou direcional 125 mm
Agila care
Número da encomenda:
990064695
EAN:
4031582358070
Número de produto:
2474XSP125R26-28S45 D 4xM8
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Limpeza estéril
O Agila care é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, equipado com uma espiga com furo para barras de per...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Agila care é um rodízio giratório com travão central, total ou direcional, equipado com uma espiga com furo para barras de perfil que permite uma integração versátil em diversos sistemas de mobilidade. A estrutura de suporte é constituída por uma carcaça em folha de aço de média espessura, dotada de um rolamento giratório com duas filas de esferas que garante uma rotação suave e precisa. A roda apresenta um diâmetro de 125 mm e é composta por um corpo em poliamida eletro-condutivo, enquanto o piso de contacto é revestido com poliuretano injetado eletro-condutivo, assegurando propriedades antiestáticas essenciais em ambientes sensíveis. O rolamento utilizado é do tipo de esferas de precisão, proporcionando durabilidade e fiabilidade operacional. A altura total do rodízio é de 163 mm, dimensão crítica para a integração em estruturas de camas de cuidados e equipamentos hospitalares. Este rodízio suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando-o adequado para aplicações em camas de cuidados, hospitais, lares de idosos e lares de terceira idade, onde a segurança, a mobilidade controlada e a condutividade eletrostática são requisitos fundamentais.
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
Previne movimentos não intencionais
Travão da roda para operação manual
Suporte fixo
Bloqueio total para bloqueio simultâneo da roda e da carcaça giratória
Limpeza estéril
Rodas para esterilização a vapor em autoclaves usadas em áreas estéreis
Bloqueio central de fácil utilização
Bloqueio simultâneo de mais de um rodízio através de alavanca central
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
Condutividade certificada
Versão condutiva para proteger utilizadores e equipamentos elétricos contra descargas eletrostáticas