Rodízio giratório com travão central e total 125 mm
Agila care
Número da encomenda:
990034559
EAN:
4031582358063
Número de produto:
2476XSP125R26-28S45 D
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Limpeza estéril
O Agila care é um rodízio giratório com travão central e total, concebido para equipamentos de apoio em ambientes de saúde e de ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
O Agila care é um rodízio giratório com travão central e total, concebido para equipamentos de apoio em ambientes de saúde e de cuidados continuados. A sua espiga possui um furo para barras de perfil, o que permite uma fixação segura e robusta ao equipamento, facilitando a montagem e a substituição. O corpo do rodízio, designado por caixa, é constituído por folha de aço de espessura média, proporcionando resistência mecânica e estabilidade estrutural, e integra dois rolamentos com duas filas de esferas que asseguram uma rotação suave e precisa em torno do eixo vertical. A roda tem um diâmetro de 125 mm e utiliza um rolamento de esferas de precisão que reduz o atrito e garante um funcionamento silencioso. A banda de rolamento é em poliuretano injetado eletro-condutivo, que assegura boa aderência e dissipa a eletricidade estática, enquanto o corpo da roda é em poliamida eletro-condutora, combinando leveza e resistência. A altura total do conjunto é de 163 mm. A capacidade de carga estática é de 200 kg, e a capacidade de carga dinâmica é de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h. Aplicações: camas de cuidados, hospitais e lares de idosos e lares de terceira idade.
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
Limpeza estéril
Rodas para esterilização a vapor em autoclaves usadas em áreas estéreis
Bloqueio central de fácil utilização
Bloqueio simultâneo de mais de um rodízio através de alavanca central