- Sākums
- Rūpniecība
- Dzīvesstils
-
Pārtika un ēdināšana
Riteņu balsti un riteņi pārtikai un ēdināšanai
Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Alpha fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar smagu tērauda loksnes korpusu, kas nodrošina augstu izturību un stabilitāti. Riteņa konstrukcija sastāv no polipropilēna pamata ar cietas gumijai, melnas protektora materiālu un Cuscinetto piano gultni, kas garantē vienmērīgu un klusu darbību. Ritenis ir 100 mm diametrā ar kopējo augstumu 128 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 75 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodze - līdz 150 kg. Šis risinājums ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Agila fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar tērauda loksnes, vidēja materiāla korpusu. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un aprīkots ar cuscinetti a sfere di precisione gultņiem, kura diametrs ir 100 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 135 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, tostarp aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar kvadrātveida plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidējā materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto piano gultni, kura diametrs ir 75 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 100 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 75 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 150 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimn īcām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Alpha fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar tērauda loksnes, smagas korpusu, kas nodrošina augstu izturību un stabilitāti. Ritenī izmantots poliamīda korpuss ar protektoru, kas ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar Cuscinetto piano gultni optimālai darbībai. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 128 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 400 kg. Šis ritenis ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
Grozāmais atbalsta ritenis 125 mm
Alpha grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, smaga korpusa ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektoru un Cuscinetto a rulli gultni, kura diametrs ir 125 mm. Kopējais augstums sasniedz 155 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 150 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 300 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
Grozāmais atbalsta ritenis 75 mm
Agila grozāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu, kas ļauj ritenīņus uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes grozāmo gultni, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto piano gultni, kas garantē klusu un vienmērīgu ripošanu. Riteņa diametrs ir 75 mm, bet kopējais augstums sasniedz 100 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 75 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 150 kg. Šis ritenis ir ideāli piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Grozāmais atbalsta ritenis 160 mm
Alpha stainless grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no nerūsējoša tērauds, smags materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes mehānismu. Ritenis ir izgatavots no poliamīda materiāla, kur protektora materiāls ir identisks ar riteņa korpusu, un aprīkots ar cuscinetto a rulli, inossidabile gultni. Riteņa diametrs ir 160 mm, bet kopējais augstums sasniedz 200 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 400 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 800 kg. Šis ritenis ir piemērots ēdināšanas ratu un ēdienu piegādes sistēmām, konteineru būvniecībai, elektroniskām sistēmām un tīrtelpu tehnoloģijām, ugunsdrošības tehnoloģijām, mašīnbūvei un transporta aprīkojumam.
Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Agila fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar tērauda loksnes, vidēja materiāla korpusu. Ritenis sastāv no polipropilēna, elektrovadītspējīga pamata ar termoplastiskas gumijas, elektrovadošu protektoru un Cuscinetto piano gultni. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 135 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Alpha fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar tērauda loksnes, smagas korpusu maksimālai izturībai. Riteņa korpuss ir izgatavots no poliamīda materiāla, savukārt protektors ir identisks ar riteņa korpusu, nodrošinot vienmērīgu nodilumu un ilgmūžību. Ritenis aprīkots ar Cuscinetto piano gultni vienmērīgai kustībai. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 128 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 400 kg. Šis ritenis ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar avere zem skrūves stiprinājumu, kas ļauj ritenīšus uzstādīt ar jebkura garuma standarta skrūvēm. Korpuss ir izgatavots no vidējas tērauda loksnes un aprīkots ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni, kas nodrošina vienmērīgu kustību. Ritenīša korpuss ir izgatavots no polipropilēna ar termoplastiskas gumijas protektoru un aprīkots ar cuscinetto piano gultni. Ritenīša diametrs ir 125 mm, bet kopējais augstums sasniedz 160 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 100 kg pie 3 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 200 kg. Šis ritenis ir piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, profesionālajos uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.
Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Alpha fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar tērauda loksnes, smagas korpusu, kas nodrošina augstu izturību un stabilitāti. Ritenī izmantots poliamīda korpuss ar elastīgas riepas, melnas, vulkanizētas protektoru un Cuscinetto a rulli gultni, kas garantē ilgstošu un vienmērīgu darbību. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 128 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 160 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 320 kg. Šis ritenis ir piemērots plašam pielietojumu spektram, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 125 mm
Alpha grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, smagā materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no poliamīda pamata ar injicētu poliuretāna protektoru un Cuscinetto a rulli gultni, nodrošinot 125 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 155 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 200 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte - 400 kg. Produkts ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Agila fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar tērauda loksnes, vidēja materiāla korpusu. Ritenī izmantots polipropilēna pamata materiāls ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto piano gultni, nodrošinot 100 mm diametru. Kopējais augstums sasniedz 135 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pensionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem, nodrošinot uzticamu un klusu darbību medicīnas un komerciālajā vidē.
Grozāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu 75 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ar pilno bloķēšanu ir aprīkots ar kvadrātveida plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidēja materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenī izmantots polipropilēna korpuss ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto piano gultni, ritenis ir 75 mm diametrā. Kopējais produkta augstums sasniedz 100 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 75 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 150 kg. Produkts ir piemērots izmantošanai aprūpes gultās, ēdināšanas ratos un ēdienu piegādes sistēmās, slimnīcās, pensionātos un aprūpes namos, profesionālajos uzkopšanas ratos, kā arī veikalu mēbelēs un displejos.
Grozāmais atbalsta ritenis 100 mm
Agila grožāmais atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots no tērauda loksnes, vidēja materiāla korpusa ar divu bumbu sacīkstes griezes gultni. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar termoplastiskas gumijas protektoru un Cuscinetto piano gultni, kura diametrs ir 100 mm. Produkta kopējais augstums sasniedz 135 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 80 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg. Šis ritenis ir īpaši piemērots aprūpes gultām, ēdināšanas ratiem un ēdienu piegādes sistēmām, slimnīcām, pansionātiem un aprūpes namiem, profesionālās uzkopšanas ratiem, kā arī veikalu mēbelēm un displejiem.
Fiksēts atbalsta ritenis 100 mm
Alpha fiksēts atbalsta ritenis ir aprīkots ar taisnstūra plāksnes stiprinājumu un izgatavots ar tērauda loksnes, smagas korpusu augstai izturībai. Ritenis sastāv no polipropilēna pamata ar cietas gumijai, bez marķējuma protektoru un Cuscinetto a rulli gultni, nodrošinot gludu darbību. Riteņa diametrs ir 100 mm, bet kopējais augstums sasniedz 128 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 75 kg pie 4 km/h ātruma, savukārt statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 150 kg. Šis ritenis ir piemērots dažādām lietojumprogrammām, ieskaitot automobiļu OEM, ēdināšanas ratus un ēdienu piegādes sistēmas, konteineru būvniecību, elektroniskās sistēmas, tīrtelpu tehnoloģijas, ugunsdrošības tehnoloģijas, mašīnbūvi, pasta loģistikas sistēmas, ražošanas un platformu ratus, rullkastes, instrumentu skapjus, transporta aprīkojumu, atkritumu apsaimniekošanas iekārtas un darba galdus.
Ritenis 200 mm
Elastech ritenis ir izgatavots no tērauda un dzelzs ar elastīgām riepām, melnām, vulkanizētām protektoriem. Riteņa diametrs ir 200 mm ar 75 mm platu protektoru. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 600 kg pie 4 km/h ātruma un 500 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 1000 kg. Piemērots AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, mašīnbūvei, rullkastēm un citiem profesionāliem pielietojumiem.
Ritenis 125 mm
Elastech ritenis ir augstas kvalitātes ritenītis ar 125 mm diametru un 32 mm elastīgo riepu platumu, kas izgatavots no cinka liešanas ar vulkanizētām elastīgām riepām bez marķējuma. Ritenī ir iebūvēts precīzs nerūsējošais lodveida gultnis ar 8 mm ass cauruma diametru un 35,5 mm gara centra garumu. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 150 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 300 kg, padarot to piemērotu AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, mašīnbūvei un citām profesionālām lietojumprogrammām.
Ritenis 150 mm
Elastech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums ar 150 mm diametru un 32 mm elastīgo riepu platumu, kas izgatavota no vulkanizētām elastīgām riepām bez marķējuma. Riteņa korpuss ir izgatavots no cinka liešanas, aprīkots ar precizitātes lodveida gultni no nerūsējošā tērauda un 8 mm ass cauruma diametru. Centra garums ir 35,5 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 150 kg pie 3 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 300 kg, padarot to piemērotu dažādām lietojumprogrammām.
Ritenis 160 mm
Elastech ritenis ir izgatavots no alumīnija ar elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektoru 50 mm platumā un diametru 160 mm. Ass cauruma diametrs ir 20 mm, savukārt centra garums sasniedz 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte ir 350 kg pie 4 km/h ātruma un 280 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte sasniedz 700 kg. Ritenī izmantoti cuscinetti a sfere di precisione gultņi. Produkts piemērots AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, mašīnbūvei un citām rūpniecības nozarēm.
Ritenis 125 mm
Elastech ritenis ir izgatavots no alumīnija ar elastīgām riepām bez marķējuma, vulkanizētām, kas nodrošina augstu veiktspēju dažādās lietojumprogrammās. Riteņa diametrs ir 125 mm ar riepas platumu 50 mm, ass cauruma diametrs 25 mm un centra garums 60 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 300 kg pie 4 km/h ātruma vai 240 kg pie 6 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 600 kg. Aprīkots ar Cuscinetti a sfere di precisione gultņiem optimālai darbībai.
Ritenis 125 mm
Elastech ritenis ir izturīgs risinājums riteņu sistēmām ar 125 mm diametru un 40 mm platu elastīgu riepu no melnas vulkanizētas gumijas. Riteņa korpuss izgatavots no poliamīda ar cuscinetto a rulli gultni, ass cauruma diametrs 15 mm un centra garums 58 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 250 kg pie 4 km/h ātruma, statiskā slodze līdz 500 kg. Piemērots AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, ēdināšanas ratiem, konteineru būvniecībai, mašīnbūvei un citām profesionālām lietojumprogrammām.
Ritenis 125 mm
Elastech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums riteņu sistēmām ar diametru 125 mm un elastīgas riepas, bez marķējuma, vulkanizētas protektoru 40 mm platumā. Ritenis izgatavots no poliamīda ar cuscinetto a rulli gultni, ass cauruma diametrs 15 mm un centra garums 58 mm. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 250 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 500 kg. Piemērots AMR sistēmām, automatizētām transporta sistēmām, automobiļu OEM, ēdināšanas ratiem, konteineru būvniecībai, ugunsdrošībai, mašīnbūvei, pasta loģistikai, ražošanas platformām, profesionālai uzkopšanai, rullkastēm, sastatnēm, instrumentu skapjiem, transporta aprīkojumam un darba galdiem.
Ritenis 100 mm
Elastech ritenis ir augstas kvalitātes risinājums ar 100 mm diametru un 34 mm elastīgas riepas platumu bez marķējuma, kas izgatavots no vulkanizētas gumijas un poliamīda korpusa. Ritenī ir iebūvēti precīzi lodveida gultņi un 45 mm garš centrs ar 8,3 mm ass cauruma diametru. Dinamiskā slodzes kapacitāte sasniedz 160 kg pie 4 km/h ātruma, bet statiskā slodzes kapacitāte ir 320 kg, padarot to piemērotu plašam pielietojumu spektram, ieskaitot AMR sistēmas, automatizētās transporta sistēmas un mašīnbūvi.