Ob Transportwagen in der Logistik oder im Maschinenbau, fahrerlosen Transportfahrzeugen oder mobilen Montagevorrichtung: Mit Kappa, Kappa twin, Omikron und Omikron twin bietet TENTE eine durchgängige Schwerlastrollen-Familie im Baukastenprinzip für unterschiedliche Lastbereiche, Bauhöhen und Bewegungsanforderungen. So finden Sie für Ihre Anwendung eine Lösung, die sich an Ihre reale Anforderung anpasst.
— TENTE Experts Adrian Postavaru & Marius Janotta
In unserer 15-minütigen Anwendungsberatung finden wir gemeinsam die richtige Schwerlastrolle für Ihren Einsatzzweck.
— TENTE Experts Adrian Postavaru & Marius Janotta
Die Heavy-Duty-Familie im Überblick – standardisiert, modular und mit über 300 Variantenmöglichkeiten
Mit der Heavy-Duty-Familie bietet TENTE ein klar strukturiertes Schwerlastrollen-Programm für unterschiedliche Lastbereiche und Einsatzanforderungen. Von der Einrad-Lösung bis zur Doppelrolle für höchste Traglasten deckt die Familie verschiedene Anforderungen an Tragfähigkeit, Bauhöhe, Manövrierbarkeit und Untergrund gezielt ab.
Durch die Einführung von Kappa twin ist die Schwerlastfamilie nun vollständig. Das modulare Baukastenprinzip ermöglicht eine passgenaue Auswahl auf Basis realer Anwendungsanforderungen – mit unterschiedlichen Gehäusetypen, Radmaterialien und Funktionsvarianten. So entsteht eine Lösung, die technisch passt, wirtschaftlich sinnvoll ausgelegt ist und ohne unnötige Sonderkonstruktionen auskommt.
KI generiert
Vier Kriterien, die Ihnen helfen, die richtige Wahl zu treffen
Bauhöhe
Wie viel Platz steht unter der Anwendung zur Verfügung?
Traglast
Wie viel Last muss pro Rolle sicher aufgenommen werden?
Manövrierbarkeit & Feststellung
Muss die Last frei fahren, exakt positioniert und/oder sicher festgestellt werden?
Untergrund
Wie wichtig sind Bodenschonung, Rollwiderstand, Lärmentwicklung und Laufruhe?
In nur 15 Minuten zur passenden Schwerlastrolle
Ob Bauhöhe, Traglast oder Einsatzumgebung: Finden Sie schnell und unkompliziert die passende Schwerlastolle für Ihre Anwendung.
In einem 15-minütigen Anwendungscheck besprechen Sie Ihre Anforderungen direkt mit einem TENTE-Experten – schnell, konkret und praxisnah.