Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Integral twin torsion ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller, die speziell für anspruchsvolle medizinische und technische Anwendungen entwickelt wurde. Die Befestigung erfolgt mittels Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken in kurzer Ausführung; dabei ist zu beachten, dass waschbare Betten vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden müssen. Das Gehäuse besteht aus schweren Stahlblech und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager ausgestattet, das eine zuverlässige Rotation und Stabilität gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 125 mm auf und kombiniert ein rostfreies Präzisionskugellager mit einem gespritzt gefertigten Polyurethan-Lauffläche auf einem Polyamid-Körper, was eine optimale Balance zwischen Verschleißfestigkeit und Langlebigkeit bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 149 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 375 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Betriebsbedingungen 125 kg bei 4 km/h oder 125 kg bei 3 km/h beträgt. Diese Lenkrolle ist ideal für Anwendungen wie C-Bögen, CT-Scanner, MRT- und Röntgengeräte, Krankenhausbetten, mikroskopische Geräte, OP-Roboter und OP-Tische.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
3944UAC125R36-32S30 D 7001 4xM6 OP
EAN
4031582382549
S4-Materialnummer
990039670
Hauptmerkmale
Zertifikat
Getestet und überwacht durch TÜV Süd
Typ
Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller
Gesamtbreite
63 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
125 kg
Tragfähigkeit bei 4 km/h
125 kg
Statische Tragfähigkeit
375 kg
Bauhöhe
149 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-25 °C
Gesamtgewicht
1,36 kg
Produktname
Integral twin torsion
Norm
EN12531 - Krankenbettenrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Anzahl der Montagebohrungen im Zapfen
4
Hinweis
Waschbare Betten müssen vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden.
Befestigungsart
Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz
Zapfen Durchmesser
32 mm
Zapfenlänge
51 mm
Gewindeposition im Zapfen
7 mm
Gehäuse
Farbe
Silbergrau (RAL7001)
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Gehäusematerial
Stahlblech, schwer
Schwenklager
Präzisionskugellager
Dom Durchmesser
60 mm
Störkreis
207 mm
Ausladung
37,5 mm
Schwenkradius
103,5 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
91 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
40 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt
Breite der Lauffläche
12 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
12 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager, Rostfrei
Radfarbe
Silbergrau (RAL7001)
Handbedieneinheit
Hinweis
Waschbare Betten müssen vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden.

German Design Award

German Design Award

Red Dot Design Award

Red Dot Design Award
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
Gesicherter Stand
Totalfeststeller für gleichzeitige Blockierung von Rad und Drehgehäuse
Benutzerfreundliche Zentralfeststellung
Gleichzeitige Blockierung mehrerer Rollen durch zentrale Betätigung
Ausgezeichnetes Design
Mit renommierten Preisen internationaler Jurys ausgezeichnet
Fester Stand
Extreme Verwindungssteifigkeit sorgt für sicheren Stand von OP-Tischen oder schweren Anwendungen
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
Bequemes Schieben
Einfaches Überwinden von Hindernissen mit großen Rädern und elastischen Radkernen
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Bodenschonende Lastverteilung
Zwei Räder verteilen die Last und minimieren Bodeneindrücke
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller 125 mm
Integral twin torsion
3946UAC125R36-32S30 R9002 4xM6 OP

Die Integral twin torsion ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller, ausgestattet mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz. Bei waschbaren Betten muss vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich eine Abdichtung vorgenommen werden. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm ist mit gespritztem Polyurethan als Lauffläche ausgestattet und läuft auf rostfreien Präzisionskugellagern. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 150 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 125 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 375 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Krankenhausbetten, mikroskopische Geräte, OP-Roboter und OP-Tische.

125 mm
150 mm
125 kg
125 mm
150 mm
125 kg