Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Richtungsfeststeller 150 mm
Forma
EAN:
4031582476286
Artikelnummer:
694GUFP150R26-28 S45 4xM8 grey
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Benutzerfreundliche Zentralfeststellung
Die Forma ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Richtungsfeststeller, die mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltno...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Die Forma ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Richtungsfeststeller, die mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Zink-Druckguss/Aluminium und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid auf und ist mit einem Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert versehen, während die Radlagerung durch ein Präzisionskugellager erfolgt. Der Raddurchmesser beträgt 150 mm bei einer Gesamthöhe von 177 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 135 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Diese Rolle eignet sich besonders für Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Medikamentenwagen, Pflegewagen und Ultraschallgeräte.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Besondere Merkmale