Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Kappa ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller und vorlaufender Ausführung, die mit einer mittleren rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen in schwerer Ausführung und verfügt über eine zweireihige, verstärkte oder rostfreie Kugelbahn als Schwenklager, die eine zuverlässige Rotation und Lenkbarkeit gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 300 mm und ist mit einem Laufbelag aus gegossenem Polyurethan versehen, das auf einem Radkörper aus Gusseisen montiert ist. Das Rad wird von einem Präzisionskugellager gelagert, das optimale Laufeigenschaften und lange Lebensdauer sicherstellt. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 355 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 2000 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Betriebsgeschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h werden 1000 kg und bei 4 km/h werden 1200 kg erreicht. Die Kappa ist speziell für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systemen, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schweren AGV-Systemen konzipiert.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
9682FTP300P63 CL67
EAN
4031582348699
S4-Materialnummer
990838616
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend
Gesamtbreite
116 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
1200 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
1000 kg
Statische Tragfähigkeit
2000 kg
Bauhöhe
355 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
14,9 kg
Produktname
Kappa
Norm
EN12533 - Schwerlastrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
135 mm
Plattenbreite
110 mm
Gehäuse
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig, verstärkt
Gehäusematerial
Schmiedeeisen, schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei
Dom Durchmesser
111 mm
Störkreis
445 mm
Ausladung
70 mm
Schwenkradius
222,5 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Gusseisen
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
300 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Honiggelb (RAL1005)
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
Stabile Konstruktion
Gehäuse aus schwerem Stahl für hohe Tragfähigkeit
Zuverlässige Bodenhaftung
Laufflächen mit optimierter Traktion für sicheren Halt auf nassen und rutschigen Böden
Gesicherte Befestigungsplatte
Montageplatte mit Mutter und Schraube gesichert
Stabile Konstruktion
Massive Stahlplatte für maximale Tragfähigkeit
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
Optimierte Richtungsfeststellung
Richtungsfeststeller einstellbar auf 2x180° oder 4x90°
Schnelle Wartung
Schwenklager gefettet mit Langzeitschmierstoff und ausgestattet mit Schmiernippel für einfache Wartung
Langlebige Oberflächen
Hochwertige Verzinkung für lange Lebensdauer unter harten Bedingungen
Extrem stabile Konstruktion
Geschweißte massive Stahlkonstruktion für höchste Tragfähigkeit
Sehr stabile Konstruktion
Extra schweres Stahlgehäuse für hohe Tragfähigkeit
Gehärteter Kugelkranz
Zwei gehärtete zweireihige Kugellaufbahnen garantieren außergewöhnliche Stabilität
Flexible Feststellung
Einsatz von zwei unabhängigen Betätigungssystemen in einer Rolle
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Rad 200 mm
Novatech
FTP 200x50-Ø25 HL60

Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 50 mm. Das Rad verfügt über ein Gusseisen-Gehäuse und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine zuverlässige und langlebige Funktion gewährleistet. Die Nabe weist eine Länge von 60 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 25 mm hat. Die statische Tragfähigkeit beträgt 2000 kg. Bei dynamischer Belastung erreicht das Rad eine Tragfähigkeit von 1000 kg bei 6 km/h oder alternativ 1200 kg bei 4 km/h, wodurch es sich für verschiedene Anwendungen in der Industrie und Logistik eignet.

200 mm
1200 kg
200 mm
1200 kg
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Bockrolle 300 mm
Bockrolle 300 mm
Kappa
9688FTP300P63 CL67

Die Kappa ist eine Bockrolle, die mit einer mittlegroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet ist und sich durch robuste Konstruktion und hohe Leistungsfähigkeit auszeichnet. Das Gehäuse besteht aus schweren Schmiedeeisen, das eine außergewöhnliche Stabilität und Langlebigkeit unter extremen Belastungsbedingungen gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 300 mm und ist mit einem Laufbelag aus gegossenem Polyurethan ausgestattet, das optimale Verschleißfestigkeit und Griffigkeit bietet. Die Radlagerung erfolgt durch hochpräzise Kugellager, die eine reibungsarme Rotation und lange Lebensdauer sicherstellen. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 355 mm und ermöglicht eine kompakte Integration in verschiedenste Systeme. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 2400 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Betriebsgeschwindigkeit zwischen 1200 kg bei 6 km/h und 1440 kg bei 4 km/h variiert. Die Kappa ist speziell für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systemen, Automobil-OEM, Keramik- und Glasherstellung sowie in Produktions- und Plattformwagen und schweren AGV-Systemen konzipiert.

300 mm
355 mm
1440 kg
300 mm
355 mm
1440 kg
Varianten
Lenkrolle 300 mm
Lenkrolle 300 mm
Kappa
9680FTP300P63 CL67

Die Kappa ist eine Lenkrolle mit einer mittleren rechteckigen Platte als Befestigungselement, die für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert ist. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen in schwerer Ausführung und ist mit einer zweireihigen, verstärkten oder rostfreien Kugelbahn ausgestattet, die optimale Schwenkbewegungen ermöglicht. Das Rad weist einen Durchmesser von 300 mm auf und verfügt über ein Präzisionskugellager sowie einen gegossenen Polyurethanbelag auf einem Gusseisenkörper, was eine hohe Verschleißfestigkeit und Langlebigkeit gewährleistet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 355 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 2000 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Betriebsgeschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h werden 1000 kg erreicht, bei 4 km/h sind es 1200 kg. Die Kappa eignet sich hervorragend für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systemen, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schweren AGV-Systemen.

300 mm
355 mm
1200 kg
300 mm
355 mm
1200 kg
Varianten
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 300 mm
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 300 mm
Kappa
9681FTP300P63 CL67

Die Kappa ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die mit einer mittlegroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet ist und sich durch robuste Konstruktion und hohe Leistungsfähigkeit auszeichnet. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen in schwerer Ausführung und verfügt über eine zweireihige, verstärkte oder rostfreie Kugelbahn als Schwenklager, die eine zuverlässige Drehbewegung und optimale Stabilität gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 300 mm auf und ist mit einem Laufbelag aus gegossenem Polyurethan versehen, der auf einem Radkörper aus Gusseisen montiert ist. Die Lauffläche wird durch Präzisionskugellager unterstützt, die eine präzise und wartungsarme Rotation ermöglichen. Die Gesamthöhe des Produkts beträgt 355 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 2000 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Betriebsgeschwindigkeit variiert: Bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h beträgt die dynamische Tragfähigkeit 1000 kg, bei 4 km/h 1200 kg. Die Kappa ist speziell für anspruchsvolle Anwendungen konzipiert, darunter die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.

300 mm
355 mm
1200 kg
300 mm
355 mm
1200 kg