Bockrolle 300 mm
Kappa
Bestellnummer:
990830642
EAN:
4031582316339
Artikelnummer:
9688FTP300P63 CL67
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Stabile Konstruktion
Die Kappa ist eine Bockrolle, die mit einer mittlegroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet ist und sich d...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Kappa ist eine Bockrolle, die mit einer mittlegroßen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet ist und sich durch robuste Konstruktion und hohe Leistungsfähigkeit auszeichnet. Das Gehäuse besteht aus schweren Schmiedeeisen, das eine außergewöhnliche Stabilität und Langlebigkeit unter extremen Belastungsbedingungen gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 300 mm und ist mit einem Laufbelag aus gegossenem Polyurethan ausgestattet, das optimale Verschleißfestigkeit und Griffigkeit bietet. Die Radlagerung erfolgt durch hochpräzise Kugellager, die eine reibungsarme Rotation und lange Lebensdauer sicherstellen. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 355 mm und ermöglicht eine kompakte Integration in verschiedenste Systeme. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 2400 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Betriebsgeschwindigkeit zwischen 1200 kg bei 6 km/h und 1440 kg bei 4 km/h variiert. Die Kappa ist speziell für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systemen, Automobil-OEM, Keramik- und Glasherstellung sowie in Produktions- und Plattformwagen und schweren AGV-Systemen konzipiert.
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
Störungsfreier Einsatz
Schwenklager mit Staubring für kontinuierliche Bewegung
Stabile Konstruktion
Gehäuse aus schwerem Stahl für hohe Tragfähigkeit
Zuverlässige Bodenhaftung
Laufflächen mit optimierter Traktion für sicheren Halt auf nassen und rutschigen Böden
Stabile Konstruktion
Massive Stahlplatte für maximale Tragfähigkeit
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
Optimierte Richtungsfeststellung
Richtungsfeststeller einstellbar auf 2x180° oder 4x90°
Langlebige Oberflächen
Hochwertige Verzinkung für lange Lebensdauer unter harten Bedingungen
Extrem stabile Konstruktion
Geschweißte massive Stahlkonstruktion für höchste Tragfähigkeit
Sehr stabile Konstruktion
Extra schweres Stahlgehäuse für hohe Tragfähigkeit
Gehärteter Kugelkranz
Zwei gehärtete zweireihige Kugellaufbahnen garantieren außergewöhnliche Stabilität
Flexible Feststellung
Einsatz von zwei unabhängigen Betätigungssystemen in einer Rolle