Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über ein hochwertiges Axialrillen- und Kegelrollenlager als Schwenklager für optimale Laufruhe. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm ist aus Polyamid, schwer gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und durch ein Präzisionskugellager gelagert wird. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 170 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 840 kg bei 4 km/h bzw. 700 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1400 kg erreicht. Hauptanwendungsgebiete sind Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
9652TOP125P63 CL67
EAN
4031582348781
S4-Materialnummer
990838867
Kernattribute
Typ
Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend
Gesamtbreite
116 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
840 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
700 kg
Statische Tragfähigkeit
1400 kg
Bauhöhe
170 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-30 °C
Gesamtgewicht
4,2 kg
Produktname
Kappa load
Norm
EN12533 - Schwerlastrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Montage
Befestigungsart
Mittelgroße rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
135 mm
Plattenbreite
110 mm
Gehäuse
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig, verstärkt
Material
Schmiedeeisen, schwer
Schwenklager
Axialrillen- und Kegelrollenlager
Dom Durchmesser
111 mm
Störkreis
225 mm
Ausladung
48 mm
Schwenkradius
112,5 mm
Rad
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid, schwer
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Natürliches Weiß
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
Stabile Konstruktion
Gehäuse aus schwerem Stahl für hohe Tragfähigkeit
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Fußschutz
Foot Protection Ø125

Dieses Zubehör für Rollen stellt eine essenzielle Ergänzung für Rollensysteme dar und bietet mit seinem Gewicht von 0,54 kg eine ausgewogene Balance zwischen Stabilität und Handhabbarkeit. Das präzise gefertigte Bauteil gewährleistet eine zuverlässige Funktionalität und ermöglicht eine optimale Integration in bestehende Rollenkonstruktionen, wodurch die Gesamtleistung des Systems nachhaltig verbessert wird.

Rad 150 mm
Duratech
TOP 150x50-Ø20 HL60

Das Duratech Rad für Transportrollen verfügt über einen Durchmesser von 150 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm bei einer Nabenlänge von 60 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, schwer, wobei das Laufflächenmaterial identisch mit dem Radkörper ist. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 20 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1600 kg, während die dynamische Belastbarkeit 960 kg bei 4 km/h oder 800 kg bei 6 km/h erreicht.

150 mm
Schwerlast
150 mm
Schwerlast
Produktgalerie überspringen

Crossselling

Varianten
Lenkrolle 125 mm
Lenkrolle 125 mm
Kappa load
9650TOP125P63 CL67

Die Lenkrolle Kappa load ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Schmiedeeisen, schwer, das mit Axialrillen- und Kegelrollenlagern für optimale Schwenkbewegungen ausgerüstet ist. Das Rad besteht aus Polyamid, schwer, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit Präzisionskugellagern gelagert. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 170 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 840 kg bei 4 km/h bzw. 700 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1400 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.

125 mm
170 mm
Schwerlast
Regulärer Preis: 174,40 €
Netto / Pro Stück
125 mm
170 mm
Schwerlast
Varianten
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Kappa load
9651TOP125P63 CL67

Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, ausgestattet mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über ein Axialrillen- und Kegelrollenlager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm ist aus Polyamid, schwer gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist und ein Präzisionskugellager für reibungsarme Rotation sorgt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 170 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 840 kg bei 4 km/h bzw. 700 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1400 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.

125 mm
170 mm
Schwerlast
125 mm
170 mm
Schwerlast