Lenkrolle mit Totalfeststeller und automatischem Richtungsfeststeller 160 mm
Zeta reverse
Bestellnummer:
990860879
EAN:
4031582396447
Artikelnummer:
468BUAC160P63
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Gesicherter Stand
Die Zeta reverse ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller und automatischem Richtungsfeststeller, die für anspruchsvolle Transpor...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Zeta reverse ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller und automatischem Richtungsfeststeller, die für anspruchsvolle Transport- und Positionieraufgaben entwickelt wurde. Die Befestigung erfolgt über eine mittelgroße rechteckige Platte, die eine sichere und stabile Montage an der Tragkonstruktion ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus sehr schwerem Stahlblech und ist mit einer Kugelbahn ausgestattet, die zweireihig, verstärkt oder rostfrei ausgeführt sein kann, um eine präzise Schwenkbewegung und hohe Belastbarkeit zu gewährleisten. Das Rad hat einen Durchmesser von 160 mm und ist mit einem Präzisionskugellager aus Rostfrei ausgestattet, das für einen leichtgängigen und langlebigen Lauf sorgt. Der Laufbelag aus gespritztem Polyurethan ist auf einem Radkörper aus Polyamid aufgebracht und bietet eine gute Laufruhe sowie Schonung des Untergrunds. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 200 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 700 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h 280 kg und bei 4 km/h 350 kg beträgt. Die Einsatzbereiche umfassen die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Produktions- und Plattformwagen sowie Transportequipment.
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
Schnelle Wartung
Schwenklager gefettet mit Langzeitschmierstoff und ausgestattet mit Schmiernippel für einfache Wartung
Extrem stabile Konstruktion
Geschweißte massive Stahlkonstruktion für höchste Tragfähigkeit
Sehr stabile Konstruktion
Extra schweres Stahlgehäuse für hohe Tragfähigkeit
Automatische Ausrichtung
Beim Anheben richtet sich die Rolle automatisch in Fahrtrichtung aus